Přední hnací náprava MX-810™

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Obrana
​​​​​​​CDBS Stavební a komunální služby
Hasičská a záchranná služba CDBS
Nákladní automobil CDBS
​​​​​​​MX-810 přední hnaná řídicí náprava

Přední řízená náprava MX-810 je navržena tak, aby splňovala extrémní požadavky těžké přepravy. Vytvořeno na základě technologie ověřené ve více než 15,000 amerických vojenských vozidel, nabízí MX-810 prodlouženou odolnost a vynikající brzdnou dráhu pro těžká nákladní vozidla. Model MX-810 je díky své lehké konstrukci cenově výhodným řešením pro lepší mobilitu. Nabízí celkovou hmotnost na nápravu (GAWR) až do 25 000 liber.

Funkce a výhody

  • Maximální úhel natočení až 43 stupňů pro vynikající manévrovatelnost
  • K dispozici vzduchové kotoučové brzdy EX+ nebo bubnové brzdy S-cam 16,5 x 7 palců
  • Upevnění kola s nábojem pro kola s čepem 10 x 11.25 palce nebo 10 x 335 mm B.C.
  • Rovná příčná trubka pro snadné nastavení čelisti
  • Lehká konstrukce vhodná pro celou řadu aplikací od 20,000 do 25,000 liber celkové hmotnosti na nápravu (GAWR)
  • Koncovky kol připravené na protiblokovací systém (ABS) s namontovaným ozubeným kolem a snímačem
  • Volitelný diferenciál s omezeným prokluzem pro lepší trakci na kluzkém povrchu

Videa:

Hodnocení GAWR Brzdy Ozubené kolo Standardní poměry Hmotnost nápravy Posun misky Celková šířka KPI Královský čep Propojení Max. úhel natočení Světlá výška
Vhodné pro aplikace do 25 000 lb. Pneumatický kotouč + buben 11,7 palců, 297,4 mm 4.88 - 6.14 1 578 liber 1.67" miska 1" pastorek 95.4” 101” 62.5” 68.8” Do 43 stupňů ~12" světlá výška s 22,5" koly
8.4" miska 2.6" pastorek


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.