Planetová přední hnací náprava MOX-32™

Dostupnost produktu

Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika

Použití

Zemědělství
Zařízení pro pozemní služby CDBS
CDBS Těžký náklad
CDBS Tankovací zařízení
CDBS Sněhová fréza
Planetová přední hnací náprava MOX 32

Planetová přední náprava MOX-32 je navržena, zkonstruována a vyrobena tak, aby splňovala rostoucí celosvětovou poptávku po extrémním výkonu a vyšší kapacitě v nejnáročnějších podmínkách mimo silniční provoz, včetně těžby dřeva a důlních prací, letištních pozemních zařízení a zemědělských aplikací

Funkce a výhody

  • Navrženo a vyrobeno pro extrémní mimosilniční použití
  • S podporou intenzivního procesu testování a ověřování
  • Maximální celková hmotnost na nápravu (GAWR) 32 000 lb.
  • Osvědčené varianty nosičů Cummins-Meritor nabízejí široké pokrytí poměru náprav (od 3.46 do 24.82) pro flexibilitu a produktivitu
  • Volitelná kompatibilita se systémem centrálního huštění pneumatik (CTIS)
  • Volitelná uzávěrka diferenciálu ovládaná řidičem (DCDL) pro lepší trakci
  • Sestaveno ve Spojených státech s dodací lhůtou pouhých 60 dní

Videa:

Hodnocení GAWR Řízení - KPI Úhel natočení volantu Brzdy (volitelné) Průměr kruhu šroubů kola Skříň Housing-Box Vzdálenost uchycení kola (WMT) Třmen/příruby Diferenciální Typy nosičů Pokrytí převodových poměrů náprav Převodový poměr koncovky kola Typ ozubení koncovky kola
32 000 liber 1674 mm (65,9") 42 stupňů max 16,5" bubnový nebo pneumatický kotouč 335 mm Ocelový plech Krabice 140 mm x 165 mm 92,9 palců (2360mm) Široká škála dostupných možností Otevřené nebo DCDL 14X a DS70 3.46-24.82 3.46: 1 Meritor P6, s 4 planetami


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.