Aftermarket a repasování

Cummins ReCon® repasuje a dodává řadu komponentů, které jsou plně renovovány podle továrních specifikací, pro potřeby repasování motorů a servisních zásahů u zákazníka. Díky integraci nových produktů a repasování nabízí společnost Cummins dostupnější, vysoce kvalitní alternativu k nákupu nových dílů.

Společnost Cummins zaručuje, že díly pro vaši palivovou soustavu jsou repasovány podle nejaktuálnějších specifikací Cummins. To hraje zásadní roli, protože produkty se průběžně vylepšují, aby byly spolehlivější a dosahovaly vyšší úspory paliva a vyššího výkonu.

Společnost Cummins si udržuje přístup typu „repasovat, nikoli předělávat“. Na rozdíl od mnoha firem zabývajících se repasováním ve smyslu „opravíme, co je poškozené“ a „vyčistíme a nakalibrujeme“, jsou palivová čerpadla a vstřikovače od společnosti Cummins ReCon po kompletním repasu. Vlastně každé palivové čerpadlo a vstřikovač od společnosti ReCon se nejdříve zcela rozebere, důkladně vyšistí a pečlivě zkontroluje s použitím nejnovějších technologií. Nepoužívají se brusné, destruktivní procesy, které jsou běžné v místních dílnách zabývajících se repasováním. Tato technologie odstraňuje cizorodé částice bez odstranění kovu. Vzhledem k tomu, že výkon přímo souvisí s přesností, se tolerance měří měřidly s vysokým rozlišením na pět miliontin palce

Během procesu repasování se jednotlivé komponenty dílů, které nelze vrátit do původního stavu podle přesných specifikací Cummins, odstraní a nahradí novými originálními díly Cummins. Pro zvýšenou odolnost se kritické díly podléhající oděru, např. ložiska a těsnění, mění vždy a v každé jednotce bez ohledu na jejich stav. Počítačem řízená zkouška představuje záruku přesné kalibeace podle nejaktuálnějších specifikací Cummins pro výkon. To je naše záruka, že palivová čerpadla od společnosti Cummins ReCon vám vždy nabídnou optimální úsporu paliva, odolnost a výkon.

Dostupné repasované produkty:

  • Elektronické řídicí moduly Cummins

  • Vstřikovače Cummins PT/STC

  • Vstřikovače a akční členy Cummins CELECT

  • Vstřikovače a akční členy Cummins pro vysokotlaké vstřikování paliva (HPI)

  • Čerpadla a moduly Cummins CAPS

  • Injektory Bosch pro střední třídu

  • Čerpadla Cummins se společným rozdělovačem

 

Vlastnosti vstřikovače Reman

  • Kompletní řada vstřikovačů pro střední třídu, těžkou techniku a motory s velmi vysokým výkonem

  • Repasovány v továrně, nikoli pouze opraveny nebo přestavěny

  • Nejen dobrý vzhled, ale výkon podle specifikací výrobce originálních dílů

  • 100% výměna kritických dílů podléhajících oděru

  • Testovány v naší továrně pro optimální spolehlivost, odolnost a výkon – nikdy bychom k testování našich produktů nepoužili váš motor

  • Žádné skryté doplatky, žádné překvapivé poplatky – celkovou cenu znáte vždy předem

  • Globální záruka