UA2 – dávkovací systém pro močovinu

Dávkovací systém pro močovinu UA2 zajišťuje účinnou přeměnu na čpavek a prevenci hromadění močoviny v systému, čímž se zvyšuje odolnost a spolehlivost systému následného čištění výfukových plynů. Aby toho bylo možno dosáhnout, dodává technologie s podporou vzduchu menší kapky jednotné velikosti vstřikováním do středu vedení.

Přínosy:

  • Tento systém umožňuje ladění motorů pro zvýšenou úsporu paliva nebo snížení velikosti SCR díky indexu jednotnosti nebo katalyzátorům se čpavkovým skluzem.
  • Kromě omezení tvorby usazenin poskytuje tento systém lepší výkon než konkurenční systémy a navíc v porovnání s katalyzátory srovnatelné velikosti přináší zvýšenou účinnost přeměny NOx.
  • Dávkovací systém pro močovinu UA2 je navržen pro jednoduchou integraci do horní části nádrže na močovinu nebo na podvozek, což minimalizuje náklady na technické a ověřovací práce.

Funkce:

Modul dodávky

  • Řídicí modul vypočítává přesnou rychlost dávkování močoviny na základě různých stavů motoru a močovina se směšuje se vzduchem z vedení stlačeného vzduchu vozidla.
  • Atomizovaná močovina se podává vstřikovací tryskou do výfukového systému nad katalyzátorem SCR.

Injektor

  • Jeho konstrukce umožňuje vstřikování močoviny do středu průtoku výfukových plynů, což minimalizuje riziko tvorby usazenin.
  • Relativně velké hrdlo v trysce navíc umožňuje výjimečnou toleranci ke kontaminujícím látkám.

Řídicí modul pro následné čištění výfukových plynů

  • Překládá rychlosti dávkování z příkazů z datového spojení na vstupy modulu dodávky a přesně dodává dávky požadované velikosti.
  • Nezávislý řídicí modul pro následné čištění výfukových plynů se používá k ovládání dalších technických komponentů v motoru a systému následného čištění výfukových plynů.

Brožury:

Technické specifikace

Specifické používání vozidla Komerční silniční
Napětí 12 V a 24 V
Emisní normy Euro / EPA / NS / Bharat Stage
Rychlost dávkování 0,01-2,2 ml/sec
Velikost kapky <30 um SMD
Rozměry modulu dodávky 223 mm x 201 mm x 98 mm
Hmotnost modulu dodávky 6 lb
Provozní rozmezí okolní teploty -40 stupňů Celsia až 85 stupňů Celsia
Rozhraní
Elektrický systém FCI 4- a 14cestné
Močovina Kompozitní SAE J2044 / hadicový konektor
Sací potrubí: 5/16" (pouze montáž na podvozek)
Přenosové vedení: 1/4"
Chladivo Kompozitní SAE J2044 / hadicový konektor
Architektura Dávkování s podporou vzduchu
Ohřev modulu dodávky Chladivem nebo elektrický
Montáž modulu dodávky Na nádrž nebo na podvozek