Koupili jste si auto na práci. Na hraní. Na tahání. Auto, co vydrží.

A tak to je. Pokud jste najeli stovky tisíc kilometrů, nebo dokonce překročili hranici milionu kilometrů, a nejezdíte jen s vozem poháněným motorem Cummins. Jste součástí něčeho většího.

Vybraní členové klubu High Mileage Club

Muž vedle starého vozu Dodge Ram

Seznamte se s Jacobem

Jak dostat zpět do provozu Dodge Ram 250 s motorem Cummins a 310,000 mílemi na tachometru po 20 letech odstavení? Prozradíme vám: Téměř nic.
Dodge Ram na prašné cestě

Seznamte se Corey

Člen klubu High Mileage Club Corey najede ročně téměř 50 000 mil. Spoléhá na výkon motoru Cummins, který ho udrží na cestě a umožní mu vykonávat jeho práci.
muž stojí vedle pickupu

Seznamte se Brucem

Člen klubu Million Mile Club Bruce říká: „Není nad zvuk starého dobrého 12 vznětového motoru s ventily.“ Nemůžeme než souhlasit.

Staňte se členem

Odznak turbodieselu Cummins
Objevte výhody
  • Soutěže o ceny zdarma 
  • Příležitosti podílet se na příbězích řidičů  
  • Pohled do zákulisí: závody a rozhovory  
  • Pozvánky na speciální akce 
  • Zlevněné nabídky a propagační akce 
  • Informační články, infografiky a videa
  • Spolupráce s profesionály v oboru 
  • A další...

Připojte se ke klubu High Mileage Club společnosti Cummins

Tento program je v současné době k dispozici pro uživatele ve Spojených státech amerických.