ディーゼルL9.5 シリーズ

周波数

50, 60 Hz

燃料タイプ

ディーゼル
定格 kW kVA
常用出力 217 - 256 271 - 321
非常用出力 242 - 281 302 - 352

認証

規制対象外

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

G-ドライブ - レンタル
G-ドライブ - 常用
G-ドライブ - 映画製作
Gドライブ - 溶接
Gドライブ - インターモーダル
Gドライブ - 鉄道
G-ドライブ - 破砕 / 鉱業
G-ドライブ - 照明塔
G-ドライブ - 石油・ガス
G-Drive - 非常用
6ltaa9.5 Gドライブエンジン

Cummins® 6LTAA9.5エンジンは、ミッドレンジのディーゼルエンジン技術にまったく新しいレベルの出力密度と汎用性をもたらします。バルブ24基とより流量の大きいインジェクター設計で、クラス最高レベルのパワーウェイトレシオを実現しました。エンジンは標準の電子調速機制御システムを搭載し、エンジン速度をより安定させて高速のトランジエント応答を達成します。また、6LTAA9.5エンジンは燃費に優れ、同等クラスの他の製品よりも排出ガスを低く抑えています。 

ビジネスでパワーが必要なときに、それに代わるものはありません。カミンズの6LTAA9.5は、世界のさまざまな厳しい発電アプリケーションの課題に対応するパフォーマンスと耐久性を発揮する、信頼できるエンジンです。

機能 & メリット

強化された出力密度 - バルブ24基、より流量の大きいインジェクターを組み込んだ設計で、クラス最高レベルのパワーウェイトレシオを達成。

CTT(カミンズ ターボ技術)Holsetシリーズ ターボチャージャー - 400および500シリーズの固定ジオメトリー ターボチャージャーが、出力と燃費を高めてスモークと騒音レベルを低く抑えます。

Bosch P7100燃料システム - 高度な機械式燃料噴射ポンプがヘビーデューティーのパフォーマンスを発揮。

電子調速機制御ユニット - 電子制御装置が最適なエンジン速度と信頼性を実現

サービス頻度の低減 - 次のサービスまでの間隔が400時間と長いため、装置のアップタイムを最大化し、総所有コストを最小限に抑えます。

発電機のモデル Hz 常用kVA / kW 非常用出力 kVA / kW RPM 燃料タイプ 認証 スペックシート
6LTAA9.5-G1 50 321 / 256 352 / 281 1500 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
6LTAA9.5-G1 60 312 / 250 343 / 275 1800 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
6LTAA9.5-G3 50 271 / 217 302 / 242 1500 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
6LTAA9.5-G3 60 295 / 236 320 / 256 1800 ディーゼル 規制対象外 スペックシート

公衆衛生を守って地球の天然資源を保全するため、米国環境保護庁(EPA)および欧州連合(EU)の規制当局による法律では過去10年にわたり、酸化窒素(NOx)や炭化水素(HC)、 粒子状物質(PM)などディーゼルエンジンから発生する汚染物質を低減するよう義務付けてきました。

この間、カミンズはこうした新しい基準への移行の最前線に立ち、以下のことを成し遂げました。

  • 規制の期日より先に、EPA Tier-4FおよびTier-3製品を導入する初のメーカーに。
  • ​​​​​​​EUステージVに適合した発電機駆動ディーゼルエンジンをヨーロッパで発売する初のメーカーに。
  • NOx、HC、PMの大半を発生前に除去する、シリンダー内の設計改善に焦点を当てた画期的なエミッションソリューションのリーダーに。

その結果、当社のディーゼルエンジンは非常にクリーンなだけでなく、パフォーマンス上のメリットをすべて維持し、コストを増大させてエンドユーザーのメンテナンスを複雑化する処理戦略後の排気がありません。

Cummins Power Generation​​​​​​には、業界最高の保証および延長保証プランを提供します。Cummins Power Generationおよび正規保証拠点では、以下のことが可能です。

  • Cummins Power Generation製品をしっかり保証。
  • 材料およびCummins Power Generationの工場での作業における不具合が原因のあらゆる故障を修理、あるいは別のメーカー製のコンポーネントの場合はOEM保証サービスを手配します。
  • 保証対象のメリットを迅速に提供。
  • すべてのお客様を公正に一貫してサポート。

保証に関する特定の情報や詳細については、最寄りのディストリビューター​​​​​​​までお問い合わせください。



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。