ディーゼルX-シリーズ

周波数

50, 60 Hz

燃料タイプ

ディーゼル
定格 kW kVA
常用出力 20 - 32 26 - 40
非常用出力 22 - 36 28 - 45

認証

規制対象外

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

G-ドライブ - レンタル
G-ドライブ - 常用
G-ドライブ - 映画製作
Gドライブ - 溶接
Gドライブ - インターモーダル
Gドライブ - 鉄道
G-ドライブ - 破砕 / 鉱業
G-ドライブ - 照明塔
G-ドライブ - 石油・ガス
G-Drive - 非常用
ディーゼルX-シリーズG-ドライブエンジン

静かで優れた効率

Xシリーズは、発電機セット業界がG-Driveのラインナップに期待する強度と信頼性をすべて持ち合わせつつ、小型かつ軽量で、より経済的なパッケージです。ダイレクト方式の燃料噴射装置により、燃料効率に優れたクリーンで静かなパフォーマンスを発揮。とてもコンパクトなエンベロープ、極めて低い熱遮断など、このシリーズのエンジンはどれも高度な設置の柔軟性を備えています。

機能 & メリット

Xシリーズは鋳鉄ブロックを使った設計で耐久性と信頼性を向上し、寿命の長さが特徴です。設計要素には以下が含まれます。

  • Boschのダイレクト方式の噴射インラインポンプで、よりクリーンで効率に優れた燃料消費を実現。
  • 親のボアブロックは深めの剛性の高いクランクケースを備え、最適化されたリブの配置により強度を高めて騒音を軽減。
  • 12Vの電気パッケージには、スターターとオルタネーター、燃料ソレノイドを標準装備。
  • 単体のスピンオン型オイルフィルターと燃料フィルター

一体型設計

クールパック製品には、冷却パッケージとエアフィルターなどが標準装備されているため、すべてが揃った電力パッケージとなっています。各コンポーネントはG-Drive製品用に特別に開発、テストされ、確かなパフォーマンスと耐久性、信頼性を保証します。

サービス&サポート

G-Drive製品は、妥協を許さないレベルの技術サポートとアフターサービスに支えられており、世界クラスのサービスネットワークを通じて納品されます。

発電機のモデル Hz 常用kVA / kW 非常用出力 kVA / kW RPM 燃料タイプ 認証 スペックシート
X2.5-G2 50 26 / 20 28 / 22 1500 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
X3.3-G1 50 35 / 28 38 / 31 1500 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
X2.5-G4 60 26 / 21 29 / 23 1800 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
X3.3-G2 60 40 / 32 45 / 36 1800 ディーゼル 規制対象外 スペックシート

公衆衛生を守って地球の天然資源を保全するため、米国環境保護庁(EPA)および欧州連合(EU)の規制当局による法律では過去10年にわたり、酸化窒素(NOx)や炭化水素(HC)、 粒子状物質(PM)などディーゼルエンジンから発生する汚染物質を低減するよう義務付けてきました。

この間、カミンズはこうした新しい基準への移行の最前線に立ち、以下のことを成し遂げました。

  • 規制の期日に先立ってEPA Tier-2およびTier-3製品を初めて市販したメーカーに。
  • ヨーロッパで初めてEUステージIIIA適合の発電機駆動型ディーゼルエンジンを発売したメーカーに。
  • NOx、HC、PMの大半を発生前に除去する、シリンダー内の設計改善に焦点を当てた画期的なエミッションソリューションのリーダーに。

その結果、当社のディーゼルエンジンは非常にクリーンなだけでなく、パフォーマンス上のメリットをすべて維持し、コストを増大させてエンドユーザーのメンテナンスを複雑化する処理戦略後の排気がありません。

G-ドライブエンジン

  • ミッドレンジ(1.3~9L)の中型馬力エンジン(16~476 hp)。最も広範なTier 3の範囲を誇り、Tier 2 NOxレベルをさらに38%引き下げます。
  • ヘビーデューティー(11 - 15L)の415~755 hpのエンジンは業務用として最適
  • 1500および1800 rpmのどちらでも高馬力​​​​​​​(19 - 78L)675~3700 hpを発揮し、電子機器、診断機器、ベースエンジン、ターボチャージ、パワーシリンダー、燃料システムのTier 2/Stage IIエミッションの要件を満たす設計です。

Cummins Power Generation​​​​​​には、業界最高の保証および延長保証プランを提供します。Cummins Power Generationおよび正規保証拠点では、以下のことが可能です。

  • Cummins Power Generation製品をしっかり保証。
  • 材料およびCummins Power Generationの工場での作業における不具合が原因のあらゆる故障を修理、あるいは別のメーカー製のコンポーネントの場合はOEM保証サービスを手配します。
  • 保証対象のメリットを迅速に提供。
  • すべてのお客様を公正に一貫してサポート。

お客様の保証に関する具体的な内容、詳細については、最寄りのディストリビューターまでご連絡ください。



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。