Bewährte Lösungen für Regierung und Verteidigung

Wir bieten für jede Art von Einsatz eine große Auswahl von anpassbaren Lösungen sowohl den Neubau als auch die Verlängerung der Lebensdauer globaler maritimer Verteidigungsplattformen.

Stellen Sie sicher, dass Sie einsatzbereit sind

Branchen-Produkteinführung

Shark im Wasser

Das Schiffbauunternehmen Metal Shark aus Louisiana entwickelt ein unbemanntes Überwasserschiff mit großer Reichweite (LRUSV) für das United States Marine Corps.

So funktioniert es

Fahren Sie hinaus auf das Wasser – und bleiben Sie dort

qsk19

Motor im Fokus

QSK19 für Meeres-, Schifffahrts-Anwendungen

Mit bis zu 800 hp, verbesserter Leerlaufstabilität und einer Technik, die auch den härtesten Bedingungen standhält.

Jetzt ansehen
KTA50

Motor im Fokus

KTA50 für Meeres- und Schifffahrtsanwendungen

Unsere KTA-Baureihe hat sich seit über 25 Jahren im anspruchsvollen Schifffahrtsbetrieb bewährt und bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie für jede Herausforderung benötigen.

Jetzt ansehen
qsb6.7 Motor

Motor im Fokus

QSB6.7 / QSB7 für Meeres- und Schifffahrtsanwendungen

Mit einer Leistung von 247–542 hp genießt dieser Motor das Vertrauen von lokalen Regierungen und Militärs auf der ganzen Welt.

Jetzt ansehen

Cummins im Einsatz

+

Kleine Nation, großes Meeresgebiet

Der Inselstaat Mauritius setzt schnelle Abfangboote für Patrouillen in seinen weitläufigen Gewässern ein. Zwei Cummins QSC 8.3L Motoren mit 1.000 hp sorgen in diesen Booten für den Antrieb.

Unsere Arbeit
+

Brückenbau

Die US-Armee investierte in ihre Flotte von Booten für die Brückenmontage (BEB) und kaufte knapp 400 Birdon BEBs der Serie II, durchgängig mit Antrieben von Cummins.

Unsere Arbeit
+

Cummins auf Patrouille

Um die Sicherheit der Gewässer für alle Seefahrer zu gewährleisten, überwacht die indonesische Regierung ihre Küsten mit von Cummins angetriebenen Such- und Rettungsschiffen.

Unsere Arbeit

Weitere Informationen über Regierungslösungen

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.