Der Cummins-Effekt
Die Experten nutzen
Unsere Experten helfen bei der Suche nach Upgrades, die sicherstellen, dass die Motoren den besten Kraftstoffverbrauch ihrer Klasse erreichen.
Neueste Technologien
Die neuesten Entwicklungen im Bereich der Luft-, Kraftstoff- und Schmiermittelfiltrationstechnologien können die Lebensdauer der Filter mehr als verdoppeln und die Lebensdauer Ihrer Motoren verlängern.
Upgrades
Die Modernisierung älterer Kraftstoffsysteme verbessert nicht nur den Kraftstoffverbrauch, sondern sorgt auch für ein leiseres und ruhigeres Betriebsumfeld für die Maschinenführer.
Fachkompetenz erfahren
Cummins Inc. ist der weltweit größte unabhängige Hersteller von Dieselmotoren und ein wichtiger Lieferant für Verteidigungsbehörden in aller Welt. Hunderttausende von Cummins-Motoren und -Stromerzeugungsaggregaten sind derzeit in einer Vielzahl von Ausrüstungen im Einsatz, von Rad- und Kettenfahrzeugen bis hin zu Logistikfahrzeugen und Marineschiffen

Motor im Fokus
ISBe
Der Cummins ISBe wird seinem Ruf als zuverlässiger Motor weiter gerecht. Kein anderer Hersteller kann einen Motor mit den gleichen Designvorteilen bieten wie Cummins mit seinem einzigartigen ISB.

Motor im Fokus
ISL
Der Cummins ISL ist eine äußerst flexible Antriebslösung mit geringem Gewicht, kompakter Größe und kraftstoffsparender 8,9-Liter-Konfiguration. Die Betreiber profitieren von hoher Leistung, starker Beschleunigung und niedrigeren Betriebskosten – und das alles mit der von Cummins erwarteten Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.