Solenoid-Referenz

Sind Sie bereit, Ihre Überarbeitung abzuschließen? Geben Sie Ihrer branchenführenden Jake Bremse® die Wartung, die sie verdient, um die erhöhte Sicherheit, eine bessere Geschwindigkeitskontrolle und eine längere Lebensdauer der Bremsen zu gewährleisten, die Sie erwarten. Auf dieser Seite finden Sie das richtige Magnetventil für die Jake-Bremse Ihres Motors. Sie können auch unseren Referenzleitfaden für die komplette Instandsetzung herunterladen, um schnell die richtigen Teile für Ihren Motor zu finden.

Originalteile von Jake Bremsen können Sie über Ihren Motoren-OEM oder Ihr örtliches Servicezentrum erwerben. Gemeinsame Komponenten von Jacobs sind möglicherweise über mehrere Motoren-OEMs oder unabhängige Distributoren erhältlich. Verwenden Sie unser Teilenummern-Querverweis-Tool, um herauszufinden, wo Sie diese Teile kaufen können.

Grenzen Sie die Ergebnisse ein, indem Sie nach vollständigen oder teilweisen Modellnummern suchen. Sie können die Ergebnisse auch eingrenzen, indem Sie die Motorhersteller in der Dropdown-Liste auswählen.

Motoren-Erstausrüster Motormodell Jacobs Bremsenmodell 12 V Magnetventil Jacobs Teilenummer 12-V-Magnetventil OEM-Teilenummer 24 V Magnetventil Jacobs Teilenummer 24-V-Magnetventil OEM-Teilenummer Wo zu kaufen Bearbeiten
CAT C10 SERIE 310 1024610 163–1533 1024617 163–1553
CAT C12 SERIE 312 1024610 163–1533 1024617 163–1553
CAT 3176 317, 317A, 317B, 317C 1024613 163–1550 Nicht verfügbar Nicht verfügbar
CAT 3176 317D, 317E 1024613 163–1550 Nicht verfügbar Nicht verfügbar
CAT SERIE 3306 336, 336 A 1024614 163–1547 1025108 163–1535
CAT 3406 MECHANISCH SERIE 346 1025106 163–1538 1024615 Einzelne Leitung 163-1536 S/L
CAT 3406 MECHANISCH 349, 349 A 1024614 163–1547 Nicht verfügbar Nicht verfügbar
CAT 3406E, C15, C16, C18 SERIE 340 1024610 163–1533 1024617 163–1553
Cummins NH/NT 25B, 30, 30E, 400, 400H 1024613 3871707 1024616 3871708
Cummins NH/NT SERIE 401 1024613 3871707 1024616 3871708
Diese Seite per E-Mail versenden