カミンズのQSKエンジン部品を選ぶ理由
カミンズは、100年以上にわたり、新しいディーゼルエンジンと、そのエンジンを何十年にもわたって確実かつ効率的に作動させるための部品において、業界で1番に選ばれてきました。カミンズのディストリビューターまたは認定代理店から購入するカミンズ純正部品は、当社の正確な基準に基づいて製造されており、お使いのQSK エンジンのオリジナル仕様以上を満たしています。
現在、非純正部品サプライヤーは、お客様のカミンズエンジンに適合すると思われる部品を開発しています。最初の節約は魅力的ですが、カミンズ純正部品と比べると、肉眼では見えない違いがあることがよくあります。純正部品は、オリジナル部品と同等以上の性能を発揮します。
基準を満たしていない非純正部品
カミンズのエンジンなら、推進エンジンと補助エンジンの2つの機能を、ひとつの信頼できるエンジンに任せることができます。すべてのエンジンに必要な診断ツールは1セットのみです。さらに、メンテナンスやサービスに関する質問はすべて、カミンズケアに電話するだけで、カミンズの専門家が24時間年中無休でサポートします。ギリシャの島々をクルージングしているときも、熱帯性ストームを切り抜けているときも、信頼できる完全なパッケージをご活用ください。
見える違いと見えない違い
カミンズのR&Dチームは、非純正部品と カミンズKシリーズの純正部品を比較する厳しいテストを実施しました。合計278*点の非純正部品をテストした結果、カミンズの仕様を満たすコンポーネントは1つもありませんでした。カミンズのエンジニアは、よく知られているサプライヤーからさまざまな部品番号のQSKシリーズ非純正部品を106*点入手して、カミンズの純正部品の製造に使用しているのと同じ厳格なテスト手順を実施しました。
*最近、シールとガスケットの分析を含む追加試験が完了し、当該試験を基に数量が改訂され、反映されています。 最近実施された試験であるため、添付のパンフレットにはこの新しい情報は含まれていません。
多くは目視検査で不合格でした。中には、金属が柔らかすぎて(早期摩耗につながる)、あるいは脆すぎて(クラックが発生し、他の部品に悪影響を及ぼす可能性がある)不合格だったものもありました。テストされた部品が不合格だった理由はさまざまですが、結論は単純です。非純正部品は単に信頼性がないということでした。
その違いが見えても、見えなくても、あとから出費がかさむことがあります。

節約が余計な出費につながる可能性も...
• 早期の部品交換やオーバーホールにかかるコスト
• 追加でかかる燃料消費のコスト
• 設備のダウンタイムによる収益の損失
• 不十分なサービス・サポートに関わるコスト
• 保証対象外の故障コスト
簡単に言えば、カミンズの純正部品とサービスサポートネットワークは、お客様のTCO(総保有コスト)を削減し、QSKを搭載した機器の収益性を向上させるのに役立ちます。生産性、効率、アップタイム、収益性に関しては、本当に違いがあります。それを証明するのが、テスト結果です。非純正部品では、カミンズ純正部品の基準を満たすことはできません。お使いのエンジンや機器を最大限に活用するには、常にカミンズの純正部品をご指定ください。私たちは、お客様の収益向上に貢献することで、ビジネスを獲得します。
非純正部品の検査結果
| 検査した部品 | 寸法検査 | 材料検査 |
|---|---|---|
| ピストン | 不合格 | 不合格 |
| ピストンピン | 不合格 | 不合格 |
| 止め輪 | 不合格 | 不合格 |
| ピストンコンプレッションリング | 不合格 | 不合格 |
| ピストンオイルリング | 不合格 | 不合格 |
| シリンダーライナー | 不合格 | 不合格 |
| 排気バルブ | 不合格 | 不合格 |
| 吸気バルブ | 不合格 | 不合格 |
| ベアリング | 不合格 | 不合格 |
| 排気マニホールド ガスケット | 不合格 | 不合格 |
| シリンダーヘッド ガスケット | 不合格 | 不合格 |
| オイルパン ガスケット | 不合格 | 不合格 |
| ロッカーハウジング ガスケット | 不合格 | 不合格 |
| その他のガスケットやシール | 不合格 | 不合格 |
| 検査した部品 | 寸法検査 | 材料検査 |
|---|---|---|
| ピストン | 不合格 | 不合格 |
| オイルリング | 不合格 | 不合格 |
| 止め輪 | 不合格 | 適合 |
| ピストンピン | 不合格 | 不合格 |
| シリンダーライナー | 不合格 | 不合格 |
| コネクティングロッド ベアリング | 不合格 | 不合格 |
| メインベアリング | 不合格 | 不合格 |
| スラストベアリング | 不合格 | 不合格 |
| シリンダーヘッド ガスケット | 不合格 | 不合格 |
| インジェクター | 不合格 | 不合格 |
各コンポーネントカテゴリごとに複数の部品を含む278個の非純正部品が社内でテストされました。 すべての部品は、カミンズ純正部品の仕様および要件と照らし合わせて測定&検査が行われました。テストの結果、カミンズ社の基準と比較して、すべての部品カテゴリが寸法または材料検査で不合格であることが確認されました