Cコマンド エレクトロニクス
カミンズは、Quantum Systemの電子機器を最大限に活用するために、C Commandというモジュール式のパネルシステムを提供しています。このパネルシステムは、エンジン性能の保護・強化、コスト管理に関して船舶オペレーターを支える、ディスプレイ表示オプションが選択可能なモジュラーパネルシステムです。
共通のコンポーネントをベースに、機能を段階的に向上させた3つのシステムバージョンを用意しています。
C Command アーキテクチャをベースにした C Command HD は、QSM11の推進エンジンと補助エンジンに使用できます。コストパフォーマンスに優れた基本システムと、型式認証を取得したElite Plusバージョンの両方で設置が簡素化され、ローカルコントロールとリモートコントロールのオプションを備えています。
オペレーターは、カミンズの新しい C Command PT パネルを使用して、最新のエンジン監視機能のすべての利点を機械製品に取り入れることができます。C Commandアーキテクチャをベースにしたこのモジュラー式パネルシステムは、Kシリーズエンジンの性能を向上させ、コストを管理するための表示オプションを備えています。
C Commandポートフォリオの最新の拡張製品はC Command Connectです。C Command Connectは、QSB6.7、QSC8.3、QSL9、QSM11推進エンジンを含む、6.7リットルから11リットルまでのQuantumシリーズエンジンに使用できます。J1939プロトコルを使用したこのシステムは、カミンズ ED-4ディスプレイパネルやサードパーティ製の計器を介して、エンジンデータや故障コード情報へのフルアクセスが可能です。