出力
425 - 700 hp
317 - 522 kW
トルク
lb-ft
0 N•m
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
用途
船舶用
船舶用 - レクリエーション
船舶用 - リコン
船舶用 - 商業用
317-522 kW | 425-700 hp
- パフォーマンス、信頼性、耐久性において、エンジンのオリジナル仕様に適合または上回るように製造します
- カミンズの5段階の再製造プロセスに基づいて完全に再製造されています。
- 2年間、2000時間の保証が付いており、カミンズのグローバルサービスネットワークでサポートされています。
- 米国インディアナ州のシーモアのシーモア エンジン工場で再製造されます。
注目の商用のお客様:ReCon™ エンジンのお客様