カミンズ船舶レファレンス番号808

東マレーシアのサラワク州シブにあるVitawani Shipbuildingは、近年、アンカーハンドリングタグボートから上陸用舟艇まで幅広い作業船を納入しています。現在、彼らは完成間近の仕様で作られた多目的ASDタグボートを持っています。
29.95メートルのASDタグボートは、9.8メートルのビームと3,6メートルの設計ドラフトの成形深さを備えています。無制限の航行のためにNKKによって1 +ハル、MACH、Fifi-1として分類されたタグボートは、シンガポールのケントンマリンによって設計されました。船の汎用性は、後部50平方メートルのオープンデッキスペース、10人の乗組員のための宿泊施設、および16日間の耐久性によって強化されています。

カミンズのKTA50-M2メインエンジンのペアが推進力を提供し、各エンジンの定格は1800RPMで1600HPです。エンジンは、ノズルに2100 m/mの4枚羽根制御可能なピッチプロペラを備えたSchottel SRP1012方位角駆動ユニットに変わり、タグボートに推定40トンのボラード牽引力を与えます。
エンジンルームには、カミンズの6BT5.9D(M)駆動の80eKw発電機セットが3台設置されています。メインエンジンからのパワーテイクオフは、2つの外部モニターからFFS+1200立方メートルのFiを提供します。容器には、泡と油分散剤がそれぞれ5立方メートルのタンクがあります。
ウインチには、前方の油圧アンカーウインドラス/ラインハンドリングウインチと後方の油圧牽引ウインチが含まれます。空気圧クイックリリース40トン(定格)および60トン(プルーフ)ディスクタイプの牽引フックもあります。
写真とスペック提供:Vitawani Shipbuilding社
詳細情報:
ホイティン、ウォン
マーケティングアシスタント
シブ造船所
Lot 525 & 526, Blk 1, Seduan Land District,
ランタウ・パンジャン、96000歳、
シブ, サラワク州, マレーシア
電話番号:084 218510
Eメール: [メール保護]
スティーブン・イー
エリアマネージャー、サラワク州
Cummins Sales and Service Sdn Bhd
ロット6A、ロロンディンリッククォン39、
96000シブ、サラワク、マレーシア。
電話番号: +6084311506, 311807, 311808, 337050
ファックス: +6084336001
携帯電話: +60198878292
Eメール: [メール保護]
ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...