ディーゼル機械式Bシリーズ

周波数

50, 60 Hz

燃料タイプ

ディーゼル
定格 kW kVA
常用出力 34 - 127 43 - 158
非常用出力 39 - 136 49 - 170

認証

EPA Tier 3、EPA Tier 4i、非規制

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

G-ドライブ - レンタル
G-ドライブ - 常用
G-ドライブ - 映画製作
Gドライブ - 溶接
Gドライブ - インターモーダル
Gドライブ - 鉄道
G-ドライブ - 破砕 / 鉱業
G-ドライブ - 照明塔
G-ドライブ - 石油・ガス
G-Drive - 非常用
ディーゼル機械式Bシリーズエンジンの製品画像

大きな可能性を秘めた小型エンジン。

小型で軽量、かつ経済的な当社のBシリーズエンジンには直接燃料噴射装置が組み込まれ、よりクリーンで静かな燃料効率のよいパフォーマンスを発揮します。また、バルブのクリアランスチェックが2,000時間(業界標準の2倍)経過するまで不要など、設置、シンプルさ、サービスの面で絶大な価値をもたらします。

このシリーズのエンジンはすべて、厳しいデューティサイクルでも優れたパフォーマンスを発揮し、燃料の消費においても優れているほか、高度な冷却機能、低騒音、軽量、リッターあたりの高出力、最高レベルの信頼性といった特徴を備えています。

機能 & メリット

クールパック一体型の設計 - 冷却用パッケージとエア クリーナー キットを搭載した、完全な電力パッケージです。

単一ポリV字型ベルトドライブをファン、オルタネーター、ウォーターポンプに用い、セルフテンションアイドラーでメンテナンスを最小限に抑えます。

Stanadyne DB4噴射ポンプは、高度な機構で確実な低温始動を可能にします。

スピンオン燃料フィルターとフルフロー潤滑オイルフィルター。

上部取付けタイプのHolset HX30ターボチャージャーが出力と燃費を高め、スモークと騒音レベルを低く抑えます。

サービスとサポート - G-Drive製品は、妥協を許さないレベルの技術サポートとアフターサービスに支えられており、世界クラスのサービスネットワークを通じて納品されます。

発電機のモデル Hz 常用kVA / kW 非常用出力 kVA / kW RPM 燃料タイプ 認証 スペックシート
6BTA5.9-G5 50 100 / 80 110 / 88 1500 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
6BTAA5.9-G6 50 141 / 113 150 / 120 1500 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
6BTA5.9-G6 60 158 / 127 169 / 135 1800 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
6BTAA5.9-G6 60 124 / 100 137 / 110 1800 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
6BTAA5.9-G7 50 155 / 124 170 / 136 1500 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
4BTAA3.3-G12 60 68 / 55 75 / 60 1800 ディーゼル EPA Tier 3 スペックシート
4BTAA3.3-G13 50 62 / 50 67 / 54 1500 ディーゼル 規制対象外 スペックシート
4BTAA3.3-G14 50 61 / 49 66 / 53 1500 ディーゼル EU Stage IIIA スペックシート
4BTAA3.3-G15 50 53 / 42 60 / 48 1500 ディーゼル EU Stage IIIA スペックシート
4BTAA3.3-G16 50 43 / 34 49 / 39 1500 ディーゼル EU Stage IIIA スペックシート
4BTAA3.3-G17 60 56 / 45 64 / 52 1800 ディーゼル EPA Tier 3 スペックシート
4BTAA3.3-G18 60 47 / 37 53 / 42 1800 ディーゼル EPA Tier 3 スペックシート

公衆衛生を守って地球の天然資源を保全するため、米国環境保護庁(EPA)および欧州連合(EU)の規制当局による法律では過去10年にわたり、酸化窒素(NOx)や炭化水素(HC)、 粒子状物質(PM)などディーゼルエンジンから発生する汚染物質を低減するよう義務付けてきました。

この間、カミンズはこうした新しい基準への移行の最前線に立ち、以下のことを成し遂げました。

  • 規制の期日に先立ってEPA Tier-2およびTier-3製品を初めて市販したメーカーに。
  • ヨーロッパで初めてEUステージIIIA適合の発電機駆動型ディーゼルエンジンを発売したメーカーに。
  • NOx、HC、PMの大半を発生前に除去する、シリンダー内の設計改善に焦点を当てた画期的なエミッションソリューションのリーダーに。

その結果、当社のディーゼルエンジンは非常にクリーンなだけでなく、パフォーマンス上のメリットをすべて維持し、コストを増大させてエンドユーザーのメンテナンスを複雑化する処理戦略後の排気がありません。

G-ドライブエンジン

  • ミッドレンジ(1.3~9L)の中型馬力エンジン(16~476 hp)。最も広範なTier 3の範囲を誇り、Tier 2 NOxレベルをさらに38%引き下げます。
  • ヘビーデューティー(11 - 15L)の415~755 hpのエンジンは業務用として最適
  • 1500および1800 rpmのどちらでも高馬力​​​​​​​(19 - 78L)675~3700 hpを発揮し、電子機器、診断機器、ベースエンジン、ターボチャージ、パワーシリンダー、燃料システムのTier 2/Stage IIエミッションの要件を満たす設計です。

Cummins Power Generation​​​​​​には、業界最高の保証および延長保証プランを提供します。Cummins Power Generationおよび正規保証拠点では、以下のことが可能です。

  • Cummins Power Generation製品をしっかり保証。
  • 材料およびCummins Power Generationの工場での作業における不具合が原因のあらゆる故障を修理、あるいは別のメーカー製のコンポーネントの場合はOEM保証サービスを手配します。
  • 保証対象のメリットを迅速に提供。
  • すべてのお客様を公正に一貫してサポート。

お客様の保証に関する具体的な内容、詳細については、最寄りのディストリビューターまでご連絡ください。



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。