アーヘンの木星スーパーコンピューターに適したパワーフォーミュラ
供給:
- カミンズC1400D5発電機セット
- 微粒子フィルターとロードバンクを備えたカスタム構成の筐体
- 設計、供給、設置、試運転
ヨーロッパで最も強力なスーパーコンピューターであるドイツのアーヘン近郊にあるジュピター高性能施設(HPC)は、科学およびAIアプリケーションを実行するために大量の電力を使用しているため、データの損失や運用上のダウンタイムを回避するためにフェイルセーフの非常用電力が必要です。このニーズを満たすために、コンピューターの開発者であり、フランスのITグループAtosの子会社であるデジタルトランスフォーメーション会社のEvidenは、HPCおよびデータセンター環境におけるミッションクリティカルな電力に対する継続的な戦略的推進力を反映して、カミンズに目を向けました。
カミンズは、グリッド障害が発生した場合に堅牢なバックアップを提供しながら、ドイツの厳しい排出基準にも準拠する統合システムを提供するよう求められました。システムはまた、コンピュータラックやその他の機器をコンテナ化するジュピター施設のモジュラーレイアウトに一致するように、外部エンクロージャに収容する必要があります。電力ソリューションをジュピターのモジュール式のコンテナ化された哲学に合わせることで、当時の展開を合理化できるだけでなく、将来的には簡単な容量スケーリングも可能になりました。
設計段階では、カミンズのエンジニアがEvidenのスペシャリストと協力して、システムが必要なパラメータをすべて満たしていることを確認しました。規制に関するトピックは、再設計の遅延を回避し、スケジュールを順調に進めるために早期に対処されました。最終提案は、コンテナ型の50 Hz Cummins C1400D5 1,120 kWディーゼル発電機と、微粒子フィルターと負荷バンクを組み合わせたもので、最適なコンプライアンス、運用効率、およびEvidenの保証強化を実現しました。統合されたロードバンクは、外部レンタルなしで閉ループの月次検証をサポートし、可用性を向上させ、運用コストを削減します。
仕様が合意されたカミンズは、発電機とアクセサリーを統合し、一貫したブランド基準と文書を維持するために、カミンズのグローバル品質システムの下で納品される特注 コンテナの製造をサードパーティサプライヤーに委託しました。工場での受け入れテストの後(Eviden は再びさらなる信頼を得るために関与しました)、新しい機器はジュピターのサイトで納入、設置、試運転されました。
このソリューションは、施設およびより広い場所によって設定された性能および規制要件に完全に応えます。信頼できる電力を供給するだけでなく、このプラントは排出ガス規制を完全に遵守しています。C1400D5発電機セットはEPA Tier 2の排出ガス認証を取得しており、微粒子フィルターはドイツの44の排出ガス認証を取得しています。BImSchV条例規格。Tier 2はエンジン停止時の排出ガスに対応し、微粒子フィルターは局所的な制限を満たすために排気時の微粒子を低減します。
また、ロードバンクは毎月のテストを可能にして簡素化し、システムのアップタイムを増やし、長期的な運用コストを削減するため、本番ワークロードを中断することなく文書化された準備をサポートします 。
ジュピターのスーパーコンピューターは、主電源が不安定になっても中断することなく稼働し続けるために必要なバックアップを持っています:その巨大な電力ニーズと世界トップクラスのスーパーコンピューティング施設の1つとしての地位を考えると不可欠です。この新しい電力ソリューションは、信頼性、コンプライアンス、ライフサイクル価値を優先するカミンズとEvidenのパートナーシップモデルの明確な証でもあります。
「このプロジェクトは、フランスのエンジニアリングチームとお客様の技術スペシャリストとのコラボレーションの優れた例です。排出ガス規制、音響処理、組み込みのロードバンクを単一のコンテナ化されたソリューションに統合することで、ジュピターHPC施設の信頼性と将来性を確保しました。これは、厳しい規制および運用環境に適応するカミンズの能力を示しています。」
ヤニス・バウン
発電機ターンキープロジェクト
ビジネス開発者、フランスの発電機セット
目的:サウジアラビアのデジタルインフラストラクチャを強化し、複数のハイパースケールデータセンターの効率的な運用を開発および保証すること。