Entwicklung der nächsten Generation zuverlässiger Energie.

Intro

Mit mehr als 100 Jahren Innovation und Erfahrung im weltweiten Betrieb von Anwendungen bietet Cummins die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber erwarten.

Teile

Leistung

450700 hp

Leistung

336–522 kW

Drehmoment

1406–2013 lb-ft

Drehmoment

1906 – 2729 N•m

Leistung

660755 hp

Leistung

492–563 kW

Zertifizierung

EPA Stufe 3, IMO 2

Leistung

330525 hp

Leistung

246–391 kW

Leistung

320320 hp

Leistung

239–239 kW

Drehmoment

1000–1000 lb-ft

Drehmoment

1356 – 1356 N•m

Leistung

175175 hp

Leistung

130–130 kW

Leistung

175190 hp

Leistung

130–142 kW

Leistung

188286 hp

Leistung

140–213 kW

Zertifizierung

EPA SI NSPS-2011-konformfähig, EPA SI NSPS-konformfähig

Leistung

157286 hp

Leistung

117–213 kW

Zertifizierung

nicht zertifiziert

Leistung

99190 hp

Leistung

74–142 kW