ReCon QSM11 für Meeres- und Schifffahrts-Anwendungen

Leistung

295 - 661 HP 220 - 493 kW

Drehmoment

lb-ft 0 N•m

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

Schifffahrt
Schifffahrt – Freizeit
Schifffahrt – ReCon
Schifffahrt – Kommerziell
Cummins QSM11 ReCon Schiffsmotor

220–493 kW | 300–670 hp

  • Die Original-Spezifikationen Ihres Motors hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit und Beständigkeit werden erfüllt oder übertroffen
  • Vollständige Wiederaufarbeitung nach dem speziellen fünfstufigen Wiederaufarbeitungsverfahren von Cummins
  • Repower-Pakete für den Ersatz jeder Marke in praktisch jedem Boot
  • Abgedeckt durch eine zweijährige Gewährleistung für 2000 Betriebsstunden, gesichert durch das globale Servicenetzwerk von Cummins
  • Wiederaufbereitet im Cummins ReCon Motorenwerk in San Luis Potosi, Mexiko

Gewerblicher Kunde im Fokus: Kunde mit ReCon-Motor
 

Spezifikationen
Konfiguration In-line, 6-Zylinder, 4-Takt-Diesel
Ansaugung Turbogeladen/Nachgekühlt
Hubraum 10,8 l (661 in³)
Bohrung und Hub 125 x 147 mm (4,92 x 5,79 in)
Kraftstoffsystem Celect


Produktabmessungen und Gewicht 
 

    300 bis 455 hp 610 bis 670 hp

Gesamtlänge

mm (in)

1329

(52,3)

1329

(52,3)

Gesamtbreite

mm (in)

1081

(42,5)

1104

(43,5)

Gesamthöhe

mm (in)

1039

(40,9)

1012

(39,9)

Gesamtgewicht

kg (lb)

1184

(2610)

1188

(2620)

Die Abmessungen können je nach gewählter Motorkonfiguration variieren.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Nennleistungen

ReCon-Motoren für die Freizeitschifffahrt (variable Drehzahlbereiche)

Motormodell

kW

MHP

Motordrehzahl (RPM)

Einstufungsdefinition

Emissionen

QSM11 ReCon

220

300

1800

Hohe Leistung

EPA 2

QSM11 ReCon

261

355

1800

Hohe Leistung

EPA 2

QSM11 ReCon

298

405

2100

Hohe Leistung

EPA 2

QSM11 ReCon

336

455

2100

Hohe Leistung

EPA 2

QSM11 ReCon

449

610

2300

Hohe Leistung

EPA 2

QSM11 ReCon

474

645

2300

Hohe Leistung

EPA 2

QSM11 ReCon

493

670

2300

Hohe Leistung

EPA 2

 

ReCon-Motoren für die kommerzielle Meeres- und Schifffahrt (variable Drehzahlbereiche)

Motormodell

kW

MHP

Motordrehzahl (RPM)

Einstufungsdefinition

Emissionen

QSM11 ReCon

220

300

1800

Fortlaufend

EPA 2

QSM11 ReCon

261

355

1800

Fortlaufend

EPA 2

QSM11 ReCon

298

405

2100

Schwerlast

EPA 2

QSM11 ReCon

336

455

2100

Mittelwert Dauerbetrieb

EPA 2

QSM11 ReCon

449

610

2300

Unterbrochen

EPA 2

 

Weitere Informationen zu Emissionen in der Schifffahrt finden Sie hier.

 



Leistungsfähigkeit
Leistung

oder