N14 Plus

Leistung

330 - 525 HP 246 - 391 kW

Drehmoment

lb-ft 0 N•m

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

Feuer und Notfall
Mittelschwerer Lkw
Bauwesen

N14 PLUS-MOTOREN.

330–525 HP

Zuverlässigkeit/Strapazierfähigkeit:

Basierend auf der Leistung von über 150.000 N14-Motoren, die bereits auf der Straße im Einsatz sind, setzt dieser Motor den Standard für Langlebigkeit
Ein hervorragender Ruf in Sachen langer Nutzungsdauer bis zur Überholung in Kombination mit einer einfachen Upgrade-Fähigkeit auf mehr Horsepower trägt zu einem maximalen Wiederverkaufswert bei

KRAFTSTOFFVERBRAUCH:

CELECT Plus verfügt über ein fortschrittliches elektronisches Kontrollmodul (ECM), das erweiterte Kundenfunktionen und eine verbesserte Motorkontrolle einschließlich u. a eines Tempomats im Auto-Stil bietet
Höhere Kraftstoffeffizienz. Dank einer fortschrittlicheren elektronischen Motorkontrolle und Hardware-Verbesserungen liefern N14 Plus-Motoren mehr Meilen pro Gallone

LEISTUNG:

Eine höheres Start-Drehmoment sorgt für einen besseren Antrieb, sobald Sie die Kupplung kommen lassen
Eine höhere Leistung sorgt für eine bessere Performance bei hohen Geschwindigkeiten – selbst bei schweren Lasten
ESP Plus ist optional verfügbar und gibt Fahrern einen Leistungsschub beim Hinauffahren steiler Gefälle. Reduziert Schalten signifikant
Betätigen Sie bei jeder Geschwindigkeit das Gaspedal, und der N14 Plus reagiert sofort

N14 PLUS-GETRIEBEEMPFEHLUNGEN

On-Highway-Anwendungen – 80.000 lb GCW:

Die Getriebeempfehlungen für einen N14 Plus-Motor, der bis zu 80.000 lb GCW schleppt, sind folgende:

  1. Für einen optimalen Kraftstoffverbrauch (mpg): Wählen Sie eine Getriebekombination (Übertragungsverhältnis, Reifenumdrehungen/Meile, Antriebsachsübersetzung), mit der Sie etwa 1450 U/min bei 65 mph erreichen.
  2. Für Fahrzeuge, die bei 65 mph oder mehr in Betrieb sind: Wählen Sie eine Getriebekombination (Übertragungsverhältnis, Reifenumdrehungen/Meile, Antriebsachsübersetzung), mit der Sie etwa 1450 U/min bei 65 mph erreichen.
  3. Für Fahrzeuge, die mit einer Geschwindigkeit von unter 65 mph betrieben werden und die keinen optimalen Kraftstoffverbrauch benötigen: Wählen Sie eine Getriebekombination (Übertragungsverhältnis, Reifenumdrehungen/Meile, Antriebsachsübersetzung), mit der Sie etwa 1550 U/min bei 65 mph erreichen.

Die Formel zur Ermittlung der Motordrehzahl (U/min) bei 65 mph für eine ausgewählte Getriebekombination ist folgende:

U/min =  (65 mph) (Übersetzungsverhältnis) (Achsübersetzung) (Reifenumdrehungen/Meile)

Bei der Auswahl von Getriebekombinationen ist es wichtig, die tatsächlichen Daten von Verhältnis und Reifenumdrehungen/Meile zu verwenden. Ein qualifizierter Lkw-Verkäufer oder ein Cummins-Verteiler kann Ihnen Informationen über verfügbare Übersetzungsverhältnisse im höchsten Gang und Antriebsachsübersetzungen übermitteln. Außerdem kann dieser Sie über die tatsächlichen Reifenumdrehungen pro Meile für einen spezifischen Reifen für die Antriebsachse informieren.

Hinweis: Es wird manchmal angenommen, dass niedrigere numerische (schnellere) Achsübersetzungen höhere maximale Fahrzeuggeschwindigkeiten und eine niedrigere Motordrehzahl bei der normalen Reisegeschwindigkeit des Fahrzeugs erzielen. Bei der Erwägung dieser Kombinationen sollten folgende Punkte beachtet werden: a) Die Erhöhung der maximalen Fahrzeuggeschwindigkeit ist minimal. b) Der mit niedrigeren Reise-Drehzahlen assoziierte Vorteil beim Kraftstoffverbrauch ist schwierig zu messen. c) Und am wichtigsten: Die Fähigkeit des Fahrzeugs, Gefälle hinaufzufahren wird negativ beeinflusst, was zu vermehrtem Umschalten führt. Um die relativen Unterschiede zwischen den verschiedenen Getriebekombinationen zu verstehen, sollte ein autorisierter Cummins-Vertreter konsultiert werden und eine Vehicle Mission Simulation™ angefordert werden! (VMS).

Schwerlastanwendungen (mehr als 80.000 lb GCW):

Die Leistung von Schwerlastfahrzeugen hängt von der Anwendung ab. Bei der Getriebewahl für einen N14 Plus-Motor, der mehr als 80.000 lb GCW schleppt, sollte ein autorisierter Cummins-Vertreter konsultiert werden.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Leistungsfähigkeit
Leistung

oder