Leistung
425 - 700 HP 317 - 522 kW
Drehmoment
lb-ft
0 N•m
Produktverfügbarkeit
Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika
Anwendungen
Schifffahrt
Schifffahrt – Freizeit
Schifffahrt – ReCon
Schifffahrt – Kommerziell
317–522 kW | 425–700 hp
- Die Original-Spezifikationen Ihres Motors hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit und Beständigkeit werden erfüllt oder übertroffen
- Vollständige Wiederaufarbeitung nach dem speziellen fünfstufigen Wiederaufarbeitungsverfahren von Cummins
- Abgedeckt durch eine zweijährige Gewährleistung für 2000 Betriebsstunden, gesichert durch das globale Servicenetzwerk von Cummins
- Wiederaufbereitet im Seymour-Motorenwerk in Seymour, IN, USA.
Gewerblicher Kunde im Fokus: Kunde mit ReCon-Motor™