Leistung
Drehmoment
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Seit der Einführung des ISL G-Motors 2007 ist der L Gas Plus nicht mehr verfügbar. Kunden mit dem L Gas Plus werden weiterhin durch das Verteiler- und Service-Netz von Cummins unterstützt.
Der 8,9-Liter-L-Gas-Plus kombiniert alle Vorteile von sauber verbrennendem Erdgas mit der Leistung und dem Drehmoment für Transitanwendungen (40 Fuß, Doppeldecker oder Gelenkfahrzeuge), schwere Abfallverdichter, offene Abfallcontainer und lokale Verteiler (schwere Koffer-Lkw und 4X2-Traktoren).
Merkmale und Vorteile
Hauptmerkmale
-
320 HP und 1000 lb-ft Drehmoment
-
Holset-VGT-Turbolader – Beeindruckendes Drehmoment und Einschwingverhalten im niedrigen Bereich
-
Hochenergie-Zündsystem – bessere Leistung, verbesserte Lebensdauer der Zündkerze (2000 Stunden)
-
Hohe Leistung/niedriges Gewicht – Höchstes Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis seiner Klasse
-
Komplett autonome Elektronik – Erstklassiger Motorschutz, hochmoderne Datenlinks und die Fähigkeit, über eine Schnittstelle mit Cummins INSITE und QuickCheck zusammenzuarbeiten
-
Geräuscharmer Betrieb – 72,9 dB(A) im Leerlauf, 96,4 dB(A) Nenndrehzahl, volle Belastung
- Abgasnachbehandlung – Katalysator
-
Kraftstoff – Komprimiertes Erdgas (CNG) oder flüssiges Erdgas (LNG)