Motoren für den Antrieb der luxuriösesten Jachten der Welt

Regierungen und kommerzielle Betriebe vertrauen seit mehr als 100 Jahren auf die Leistung und Zuverlässigkeit von Cummins. Die gleiche Zuverlässigkeit ist auch für Ihre Yachtanwendungen verfügbar. Ganz gleich, ob Sie ein neues Schiff bauen oder ein bestehendes aufrüsten – auf Cummins können Sie zählen, wenn es um Luxus auf hoher See geht.

 

Finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe

 

WEITER ZU: Unbesorgt | Cummins im Einsatz | Vertrieb & Service

 

Mit uns können Sie unbesorgt in See stechen

 

Zuverlässigkeitssymbol

Bewährte Zuverlässigkeit
Unsere Produktlinie ist nach den aktuellen EPA-, IMO- und EU-Vorschriften zertifiziert.

Support – Symbol

Hervorragender Support
Kontaktieren Sie unsere Experten von Cummins Care online per E-Mail, soziale Medien oder direkt im Chat für leicht erreichbaren Support rund um die Uhr.​

Leistung

Robuste Leistung
Seien Sie sicher, dass die Jachtmotoren von Cummins jeder Herausforderung gewachsen sind – auch in turbulenten Gewässern.

 

Unsere besten Motoren für Jachten

Holen Sie sich die Leistung, die Sie brauchen, um Ihr Traumschiff auf Kurs zu halten.

 

Motor QSB6.7

QSB6.7/QSB7

  • Inline, 6-Zylinder, 4-Takt-Diesel
  • 230550 hp
  • Wassergekühlter Heckmotor-Turbolader von Cummins Turbo Technologies 

Mehr erfahren

 

 

qsc8.3

QSC8.3

  • Inline, 6-Zylinder, 4-Takt-Diesel
  • 490600 hp
  • Hochdruck-Common-Rail-System für einen verbesserten Kraftstoffverbrauch

Mehr erfahren

 

 

qsm11

QSM 11

  • Inline, 6-Zylinder, 4-Takt-Diesel
  • 300715 hp
  • Innovatives Viertakt-Design für einen leisen und kraftstoffsparenden Betrieb

Mehr erfahren

 

 

 

Unser Angebot an Schiffsgeneratoren umfasst Onan- und C Power-Generatoren, die für eine Vielzahl von Schiffen geeignet sind und alle die gleiche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bieten, die Sie von uns erwarten.

Sehen Sie sich unsere Generatoranlagen für die Schifffahrt an

 

qsb7 Generator

QSB7

  • 50- und 60-Hz-Modell
  • Bis zu 195 kWe
  • Aluminium-Schallschutzhaube, einseitiger Servicezugang, beeindruckende Platzersparnis
     

Mehr erfahren

 

 


Cummins im Einsatz

Wasser hat die Angewohnheit, die Haltbarkeit selbst der robustesten Marinelösungen auf die Probe zu stellen. Sehen Sie sich an, wie unsere Lösungen für Jachten unter Druck funktionieren.

 

Luxus-Superjacht Emerald Azzurra

Luxus-Superjacht Emerald Azzurra

Kreuzfahrtschiffe gibt es in allen Größen, und mit 110 Metern passt die Emerald Azzurra in die Kategorie der Kreuzfahrtschiffe im Taschenformat. Ihr Hauptantrieb? Ein Paar IMO Tier III-konformer QSK60-M-Motoren, die 2350 m/m, fünfblättrige Propeller durch Schiffsgetriebe drehen.

Lesen Sie die Fallstudie

 

 

Prestige 590

Die stilvolle, komfortable und leise Prestige 590 ist komplett auf Urlaubsreisen ausgelegt. Die auf einer Ebene konzipierte Megajacht mit 360º-Panoramablick ist 18,7 m lang, erzielt eine Reisegeschwindigkeit von 20 Knoten und verfügt über einen Cummins QSC8.3 Motor mit 600 hp unter dem Steuerstand. Die DockCommand-Joystick-Steuerung von Cummins und der 21,5 kW Onan-Generator runden die Ausstattung dieses schönen Schiffes ab.

Lesen Sie die Fallstudie

Prestige 590 Mega Yacht

 

Integrierte Innovation

 

Cummins DockCommand Marine-Joystick

DockCommand

Mit DockCommand wird das Anlegen wesentlich erleichtert. Ein einhändig zu betätigender Joystick ermöglicht beste Manövrierbarkeit und ein stressfreies Anlegen.

Souverän anlegen

 

Lokale Präsenz. Globale Reichweite.

Unser globales Netzwerk mit 500 Vertriebs- und 7.500 Händlerstandorten gewährleistet weitreichende Präsenz und eine persönliche Interaktion, unabhängig davon wo Sie sind. Unsere Motoren und Systeme für die Abgasnachbehandlung werden mit einer umfassenden Gewährleistung ausgeliefert und durch unser leistungsfähiges Servicenetz unterstützt. So haben Sie schnellen Zugang zu Support und technischer Hilfe, wenn es darauf ankommt.
 

Fallstudie Einsätze

Vielseitiger Hafenschlepper mit Cummins QSK60

Ansehen

Hochentwickelter neuer Trawler von dänischer Werft

Ansehen

Tom Aliotti: Von Fischern für Fischer entwickelt und gebaut

Ansehen

Bristol Bay: Alles in 32 Fuß

Ansehen

Stapellauf eines traditionellen Schiffs mit einem modernen Herz

Ansehen

Das hochmoderne Tauchunterstützungsschiff ist ein Wunderwerk moderner Technik und Design

Ansehen

Schleppboot: Einsatzbereitschaft mit 3200 HP

Ansehen

ASD-Neubau von Vitawani

Ansehen

An Katamaranen befestigter, ferngesteuerter Netzreiniger

Ansehen

Articulated Tug & Barge (ATB) für Island Tug & Barge (ITB)

Ansehen


Um alle Fallstudien anzuzeigen, hier kliken.