Zuverlässige Motoren für die Binnenschifffahrt
Der Handel ist auf den Motor angewiesen, der Ihren Betrieb auf Binnengewässern und Flüssen antreibt. Vertrauen Sie auf unsere innovative Technologie und unseren umfassenden Support, um stets in Bewegung zu bleiben.
Stellen Sie sicher, dass Sie einsatzbereit sind
Durchdachtes Design
Technologie auf höchstem Niveau
Problemloser Service
Maximierung der Produktivität
Fleetguard FIT ist unser fortschrittlicher Kraftstoff-/Wasserabscheider, der die Anzahl der Filtrationsstufen reduziert, die Motorleistung verbessert und Geld spart. Sehen Sie, was es für Ihren Betrieb tun kann.
Fahren Sie hinaus auf das Wasser – und bleiben Sie dort
X15 Stage V
Der X15 ist heute mehr als zwei Millionen Mal im Einsatz und hat eine unübertroffene Erfolgsbilanz hinsichtlich Leistung und Performance. Sehen Sie, was Sie mit bis zu 600 hp leisten können.
QSK60
Die zuverlässige Leistung des QSK60 wurde für die härtesten Anwendungen in der kommerziellen Schifffahrt entwickelt und ist jetzt sowohl mit IMO III- als auch mit Tier 4-Zertifizierung erhältlich.
B4.5L
Der B4.5 ist ein leistungsstarker Motor in der kleinsten Größe, die für Antriebs- und Hilfsanwendungen in der Schifffahrt erhältlich ist.
KTA38
Unser KTA38 hat sich seit über 25 Jahren im harten kommerziellen Schifffahrtsbetrieb bewährt und liefert bis zu 1500 hp in einem V-12-Zylinder 4-Takt-Diesel.