Genießen Sie das Wasser mit unseren Motoren und Generatoren für Freizeitschiffe

Wenn Sie mit Ihrer Crew auf dem Wasser unterwegs sind, können Sie sich auf die Cummins Schifffahrtslösungen verlassen, damit Sie sicher cruisen können. Wir haben zuverlässige, innovative und leistungsstarke Lösungen für die Schifffahrt für bedeutende kommerzielle und behördliche Anwendungen auf der ganzen Welt entwickelt und stecken in jedes Schiffsprodukt, das wir für Sie produzieren, die gleiche Arbeit und das gleiche Fachwissen.

Alle Hauptkomponenten unserer Generatoren, vom Motor bis zur Lichtmaschine und dem Steuerungssystem, werden von Geschäftszweigen von Cummins hergestellt oder integriert. Das Ergebnis? Vollständige Systemharmonie und unschlagbare Leistung, unterstützt durch ein Supportnetzwerk von Weltklasse.

 

Finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe

 

GEHEN SIE ZU: Bewährte Leistung | Cummins im Einsatz | Vertrieb und Service

 

Mit einem einzigen Ziel gebaut: Ihre Sicherheit

 

Ruhige Leistung – Symbol

Ruhige Leistung.
Dank der innovativen Technologie zur Schalldämmung und der Weiterentwicklung des Elektro- und Motormanagements gehören die Schiffsgeneratoren von Onan zu den leisesten auf dem Markt.

Support – Symbol

Unübertroffener Support
Kontaktieren Sie unsere Experten von Cummins Care online per E-Mail, soziale Medien oder direkt im Chat für leicht erreichbaren Support rund um die Uhr.​

Weltweite Konformität – Symbol

Weltweite Konformität.
Die Produktlinie der Quantum-Serie ist konform mit aktuellen EPA-, IMO- und EU-Vorschriften, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

 

Bewährte Leistung für alle Meeres- und Schifffahrts-Anforderungen

Egal, ob Sie nach einem Antrieb für ein Fischerboot oder eine Yacht suchen, Cummins hat einen Motor, der Ihren Anforderungen entspricht.

 

 

Motor QSB6.7

QSB6.7/QSB7

  • Inline, 6-Zylinder, 4-Takt-Diesel
  • 230550 hp
  • Wassergekühlter Heckmotor-Turbolader von Cummins Turbo Technologies 

Mehr erfahren

 

 

qsc8.3

QSC8.3

  • Inline, 6-Zylinder, 4-Takt-Diesel
  • 490600 hp
  • Hochdruck-Common-Rail-System für einen verbesserten Kraftstoffverbrauch

Mehr erfahren

 

 

qsm11

QSM 11

  • Inline, 6-Zylinder, 4-Takt-Diesel
  • 300715 hp
  • Innovatives Viertakt-Design für einen leisen und kraftstoffsparenden Betrieb

Mehr erfahren

 

 

Unsere Onan-Schiffsgeneratorsätze bieten die gleiche Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit, die Sie von uns kennen. Die Onan-Generatorsätze sind ruhig und zuverlässig und sorgen dafür, dass Sie und Ihre Familie sich auf dem Wasser wohl und sicher fühlen.

Sehen Sie sich unsere Generatoranlagen für die Schifffahrt an

 

 

Vorgestellte Lösungen

 

Mit DockCommand wird die Steuerung zum Kinderspiel.

Mit der DockCommand-Steuerung von Cummins sind Sie Wind und Strömung jederzeit gewachsen. Diese fortschrittliche Joystick-Steuerung ist unglaublich intuitiv und ermöglicht eine mühelose Schiffssteuerung – von der Seitwärtsbewegung über das Drehen auf der Stelle. Die absolute Beherrschung und Manövrierfähigkeit sind einfach unübertroffen.

DockCommand-Joystick

 

Cummins im Einsatz

Wasser hat die Angewohnheit, die Haltbarkeit selbst der robustesten Marinelösungen auf die Probe zu stellen. Sehen Sie, wie unsere Lösungen für Passagierfähren unter Druck funktionieren.

 

Huckins 38 Sportsman Hybrid

Huckins 38 Sportsman Hybrid

Die 38 Sportsman ist der 459. Rumpf von Huckins Yachts und das erste Boot, das das Unternehmen baut. Dieses zum Teil maßgeschneiderte Boot bietet dem Besitzer moderne und kraftstoffsparende Antriebsoptionen, die mit Hybrid-, Diesel- oder Elektroantrieb für eine Reihe individueller Ansprüche für das Leben auf See geeignet sind. Mit nur einem Knopfdruck beschleunigen zwei Cummins QSB6,7-Liter-Dieselmotoren dieses 38 Fuß lange Boot auf 39 Meilen pro Stunde.

Lesen Sie die Fallstudie

 

 

Powerplay: Katamarane und Cummins

Mit ungefähr 52 Mitarbeitern kann Powerplay Catamarans einen 20 mal 8,2 Meter großen Luxus-Katamaran in ungefähr 12 Monaten herstellen. Der Antrieb? Doppelte Cummins QSC8,3-Liter-Hauptmotoren, die jeweils 600 hp produzieren und dem neuen Boot bei Tests auf See eine Geschwindigkeit von 25 Knoten verleihen.

Lesen Sie die Fallstudie

Katamaran im Wasser

 

 

Der Vanquish im Wasser

Die Vanquish

Die 14,95 mal 4,5 Meter große Vanquish VQ48 Yacht ist für eine einfache Bedienung mit atemberaubender Leistung, Beschleunigung und Agilität entwickelt, ohne die Fähigkeiten auf See zu beeinträchtigen. Ein Paar Cummins QSC8.3 Zeus mit jeweils 600 hp treibt dieses 14 Tonnen schwere Luxusschiff an.

Lesen Sie die Fallstudie

 

 

Lokale Präsenz. Globale Reichweite.

Unser globales Netzwerk mit 500 Vertriebs- und 7.500 Händlerstandorten gewährleistet weitreichende Präsenz und eine persönliche Interaktion, unabhängig davon wo Sie sind. Unsere Motoren und Systeme für die Abgasnachbehandlung werden mit einer umfassenden Gewährleistung ausgeliefert und durch unser leistungsfähiges Servicenetz unterstützt. So haben Sie schnellen Zugang zu Support und technischer Hilfe, wenn es darauf ankommt.

 

Cummins ist für Sie da