Disponibilitatea produsului
Europa, Asia Pacific, America de Nord, America Latină
Aplicații
Agricultură
CDBS Autobuz și autocar
CDBS Construcții și utilități
CDBS Pompieri și salvare
Echipamente de service la sol CDBS
CDBS Transport greu
Camion de ridicare CDBS
Manipularea materialelor CDBS
Macarale mobile CDBS
CDBS Port Tractor
Alimentator CDBS
CDBS Suflantă de zăpadă
Tractor de remorcare CDBS
Camion CDBS
Apărare
Frâna cu tambur S de mare capacitate oferă performanța necesară pentru aplicații dificile, cu o eficiență îmbunătățită și un pachet flexibil de instalare cu opțiuni de încălțăminte turnate și fabricate, dezvoltate pentru o întreținere mai rapidă și mai ușoară la service.
Caracteristici și beneficii
- Geometria optimizată a garniturilor de fricțiune oferă material de fricțiune suplimentar purtabil
- Opțiunile offset de 0,906", 1,75" și 2,5" se potrivesc majorității aplicațiilor
- Decalaj de 1,75" și 2,5" disponibil pentru dimensiuni de 16,5" și 18"
- Standard de decalaj de 0,81" pentru dimensiunea de 20,25"
- Disponibilitatea lungimii dispozitivului de reglare a jocului: 5,5", 6,0", 6,5" și 7,0"
- Disponibilitate servomotoare frână de service și arc: 24", 30" și 36"
- Suportul camerei și opțiunile de montare la distanță pentru atașarea actuatorului oferă flexibilitate ambalajului
- Multiple materiale de fricțiune disponibile pentru a completa vocațiile unice