Frână cu disc pneumatic ELSA 195

Disponibilitatea produsului

Europa, Asia Pacific, America Latină

Aplicații

CDBS Autobuz și autocar
Trailer CDBS
Camion CDBS
Frână cu disc pneumatic ELSA 195

Frâna cu disc pneumatic ELSA 195 face parte din familia de frâne ELSA, lider în clasa sa, cu variante care pot fi utilizate pentru o gamă largă de aplicații diferite, inclusiv ușoare și midibus.

Caracteristici și beneficii

  • Frână cu disc pneumatic cu două pistoane
  • Opțiuni cadru în funcție de aplicație/ciclul de funcționare
  • Sunt disponibile opțiuni de detectare și indicare a uzurii
  • O comunitate ridicată a kiturilor de service post-vânzare cu alte frâne ELSA
  • Face parte din familia de frâne ELSA, lider de clasă
  • Variante pentru aplicații ușoare (de exemplu, remorci de linie) sau mai grele (de exemplu, midibus)
  • Opțiuni pentru detectarea uzurii, unghiul de instalare a camerei de aer și etanșarea secundară la fiecare interfață de etanșare
  • Service simplu
Acționare (tip) Dimensiune roată (inch) Vehicule de până la (GAW în tone) Diametru rotor (disc) Diametru tambur (tambur) Grosime rotor (disc) Lățime pantof (tambur) Suprafețe disc (numai disc) Masa frânelor (cu plăcuțe pentru frâne cu discuri, cu saboți pentru tambur) (axial - numai pentru disc) (în kg) Masa frânelor (cu plăcuțe pentru frâne cu disc, cu saboți pentru tambur) (radial - numai pentru disc) Cuplu de frânare Utilizare în regim mediu de funcționare (1,5% din cicluri la cuplu maxim (1,175 milioane în total) (în kNm) Cuplu de frânare Utilizare în regim greu (5,0% din cicluri la cuplu maxim (1,25 milioane în total) (în kNm) Unghiul camerei de aer (numai disc) (în grade) Alte elemente
Aer (piston dublu) 19.5 - 375-378 45 160 34 37 17 18 (model H) & 14 (model L) - Axial sau radial


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.