Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină
Aplicații
CDBS Construcții și utilități
Trailer CDBS
Camion CDBS
Apărare
Frâna cu tambur Q+ pentru camioane/remorci și aplicații vocaționale oferă performanțe și distanțe de oprire constante, durabilitate excepțională și timpi morți reduși. Disponibil cu pachete mai largi de saboturi de frână și material avansat de fricțiune, Q+ oferă o durată de viață mai lungă a căptușelii și ajută flotele să respecte reglementările privind distanța redusă de oprire. Proiectate pentru a ajuta producătorii de vehicule să îndeplinească noile cerințe FMVSS-121 privind distanța de oprire, frânele noastre cu tambur rămân standardul industriei.
Caracteristici și beneficii
- Materiale de fricțiune de vârf în industrie, cu intervale mai lungi între lucrări de service
- Durată de viață extinsă a căptușelii care reduce costul total de proprietate
- Bucșele îmbunătățite ale arborelui cu came și designul cu știfturi duble de ancorare minimizează întreținerea și timpii morți
- Tehnologia de acoperire PlatinumShield™ este o opțiune disponibilă, oferind protecție premium împotriva ridicării cu cricuri a ruginii în medii și cicluri de funcționare extrem de corozive
- Opțiunea spider din oțel ștanțat oferă economii de greutate de 6,5 lbs. per frână, îmbunătățind eficiența combustibilului și maximizând sarcina utilă fără a sacrifica durabilitatea sau performanța;
- Pantoful patentat cu schimbare rapidă minimizează timpul de nefuncționare
Q+ ™ Frână cu tambur
Caracteristicile produsului
Bucșa arborelui cu came contribuie la o durată de viață mai lungă
Camă optimizată pentru un cuplu constant pe toată durata de viață a căptușelii
Material de fricțiune lider în industrie pentru uzură uniformă și performanță constantă
Designul cu bolțuri cu ancoră dublă care poate fi întreținut îmbunătățește durabilitatea și reduce zgomotul
Disponibil cu tehnologia de acoperire PlatinumShield™ III oferă protecție premium împotriva ridicării ruginii
Bucșa arborelui cu came contribuie la o durată de viață mai lungă
Camă optimizată pentru un cuplu constant pe toată durata de viață a căptușelii
Material de fricțiune lider în industrie pentru uzură uniformă și performanță constantă
Designul cu bolțuri cu ancoră dublă care poate fi întreținut îmbunătățește durabilitatea și reduce zgomotul
Disponibil cu tehnologia de acoperire PlatinumShield™ III oferă protecție premium împotriva ridicării ruginii