Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, America de Nord
Aplicații
Camion CDBS
Frâna cu tambur S-cam cu diametrul de 325 mm vine într-o mare varietate de lățimi ale pantofului (120 mm, 140 mm și 155 mm) și clase de căptușeală pentru diferite cerințe de frânare și de funcționare. Configurația flexibilă de montare facilitează ambalarea vehiculului, în timp ce designul rapid de înlocuire a pantofilor minimizează timpul de reparație și service. Frânele sunt proiectate pentru a se potrivi unei benzi largi de cerințe de cuplu pentru o gamă largă de aplicații. Cu căptușeli fără azbest, frâna cu tambur de 325 mm oferă tot ce este mai bun în ceea ce privește durabilitatea, performanța și siguranța.
Caracteristici și beneficii
- Performanță superioară de frânare cu siguranță sporită și putere de oprire mai mare
- Mai puține piese pentru o întreținere mai ușoară a frânei și o durată de viață și fiabilitate mai lungi a frânei
- Designul știftului cu ancoră dublă, cu țesătură dublă rigidă pe fiecare pantof din oțel fabricat, asigură alinierea stabilizată și frânarea pozitivă, fără plutirea pantofului
- S-Cam maximizează răspunsul la frânare și asigură o presiune constantă de frânare în timpul perioadei de frânare