Disponibilitatea produsului
Asia Pacific
Aplicații
CDBS Autobuz și autocar
Trailer CDBS
Camion CDBS
Frâna cu tambur 410 NGT S-cam vine într-o mare varietate de lățimi ale pantofului (160 mm, 180 mm, 200 mm și 220 mm) și clase de căptușeală pentru diferite cerințe de frânare și de funcționare. Configurația flexibilă de montare facilitează ambalarea vehiculului, în timp ce designul rapid de înlocuire a pantofilor minimizează timpul de reparație și service. Frânele sunt proiectate pentru a se potrivi unei benzi largi de cerințe de cuplu pentru o gamă largă de aplicații. Cu căptușeli fără azbest, frâna cu tambur 410 NGT oferă cea mai bună durabilitate, performanță și siguranță.
Caracteristici și beneficii
- Performanță superioară de frânare cu siguranță sporită și putere de oprire mai mare
- Mai puține piese pentru o întreținere mai ușoară a frânei și o durată de viață și fiabilitate mai lungi a frânei
- Designul cu știfturi cu ancoră dublă, cu pânză dublă rigidă pe fiecare pantof din oțel fabricat, asigură alinierea stabilizată și frânarea pozitivă, fără plutire a pantofului
- Camera în formă de S maximizează răspunsul la frânare și asigură o presiune constantă de frânare în timpul perioadei de frânare