Frână cu disc pneumatic ELSA 225E

Disponibilitatea produsului

Europa, Asia Pacific, America Latină

Aplicații

CDBS Autobuz și autocar
CDBS Construcții și utilități
Trailer CDBS
Camion CDBS
Apărare
Frână cu disc pneumatic ELSA 225E

Frâna cu disc pneumatic ELSA 225E are un design ușor, este ușor de întreținut și vine cu o varietate de opțiuni de cadru pentru a se potrivi mai multor aplicații.

Caracteristici și beneficii

  • Frână cu disc pneumatic cu două pistoane
  • Opțiuni cadru în funcție de aplicație/ciclul de funcționare
  • Sunt disponibile opțiuni de detectare și indicare a uzurii
  • O comunitate ridicată a kiturilor de service post-vânzare cu alte frâne ELSA
  • Face parte din familia de frâne ELSA, lider de clasă
  • Uşoare
  • Proiectate special pentru aplicații mai ușoare (de exemplu, remorci de linie)
  • Opțiuni pentru detectarea uzurii, unghiul de instalare a camerei de aer și etanșarea secundară la fiecare interfață de etanșare
  • Service simplu
Acționare (tip) Dimensiune roată (inch) Vehicule de până la (GAW în tone) Diametru rotor (disc) Diametru tambur (tambur) Grosime rotor (disc) Lățime pantof (tambur) Suprafețe disc (numai disc) Masa frânelor (cu plăcuțe pentru frâne cu discuri, cu saboți pentru tambur) (axial - numai pentru disc) (în kg) Masa frânelor (cu plăcuțe pentru frâne cu disc, cu saboți pentru tambur) (radial - numai pentru disc) Cuplu de frânare Utilizare în regim mediu de funcționare (1,5% din cicluri la cuplu maxim (1,175 milioane în total) (în kNm) Cuplu de frânare Utilizare în regim greu (5,0% din cicluri la cuplu maxim (1,25 milioane în total) (în kNm) Unghiul camerei de aer (numai disc) (în grade) Alte elemente
Aer (piston dublu) 22.5 - - - - - - 35 31 - Axial sau radial


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.