Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa
Aplicații
CDBS Autobuz și autocar
CDBS Construcții și utilități
Camion CDBS
Apărare
Frâna cu tambur Q+ S pentru camioane și remorci, transport în linie și aplicații profesionale oferă performanțe constante, distanță de oprire și întreținere simplă. Disponibil cu pachete mai largi de saboturi de frână și material avansat de fricțiune, Q+ S oferă o durată lungă de viață a căptușelii.
Caracteristici și beneficii
- Materiale de fricțiune de vârf în industrie pentru intervale mai lungi între lucrări de service
- Durata de viață extinsă a căptușelii reduce costul total de proprietate
- Bucșele îmbunătățite ale arborelui cu came și designul știftului dublu de ancorare minimizează întreținerea și timpul de nefuncționare
- Opțiunea spider din oțel ștanțat reduce greutatea cu 3 kg per frână în comparație cu păianjenii turnați, îmbunătățind eficiența consumului de combustibil și maximizând sarcina utilă fără a sacrifica durabilitatea sau performanța
- Pantoful patentat cu schimbare rapidă minimizează timpul de nefuncționare