STEELite X30™

Disponibilitatea produsului

America de Nord

Aplicații

Trailer CDBS
Camion CDBS
Apărare
tambur de frână ușor steelite X30

Tamburul de frână ușor STEELite X30 oferă o capacitate de sarcină utilă mai mare și costuri de întreținere mai mici pentru transportul în linie și aplicațiile sensibile la greutate. Proiectat pentru rezistență și toleranțe superioare de producție, STEELite X30 este cu peste 200 lbs. mai ușor în combinațiile tipice tractor tandem / remorcă și îndeplinește cerințele federale privind distanța de oprire. STEELite X30 este construit cu materiale și procese de fabricație de ultimă generație pentru a îmbunătăți fiabilitatea și rezistența la decolorare și este compatibil cu cele mai populare configurații de capăt de roată.

Caracteristici și beneficii

  • Procesul patentat de echilibrare a mașinii elimină greutatea sudată și asigură o funcționare echilibrată
  • Procesul exclusiv de fabricație SpinCast îmbină o căptușeală de fier gri pe carcasa exterioară pentru o performanță optimizată de oprire
  • Designul exclusiv dintr-o singură piesă, brevetat, format prin centrifugare, oferă economii de greutate de până la 20% față de tamburul turnat standard și elimină cusăturile de sudură pentru o durată de viață mai lungă și întreținere redusă
Tambur Cummins-Meritor Partea nr. GAWR Dimensiunea frânei Adâncime totală (in) Lățimea suprafeței de frânare (in) Diametru pilot (in) Cerc bolț (în) Gaura șurubului nr. Dimensiunea găurii șurubului Cummins-Meritor Greutate (lbs.)
53123815002 14,600 16,5x5 9.23 5.83 8.87 11.25 10 1.281 79.1
53123816002 14,600 16,5x5 8.80 6.08 8.87 11.25 10 1.281 80.4
53123537002 23,000 16,5x7 10.38 7.67 8.87 11.25 10 0.937 93.5
53123544002 23,000 16,5x8,62 11.04 8.95 8.87 11.25 10 0.937 102
53123771002 23,000 16,5x8,62 11.16 9.07 8.87 11.25 10 0.937 103


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.