Disponibilitatea produsului
America de Nord
Aplicații
Trailer CDBS
Camion CDBS
Proiectată special pentru aplicații de transport în linie și remorci, frâna cu disc pneumatic EX+ LS are o greutate redusă și performanțe ridicate. Construită pe o arhitectură EX+ dovedită și fiabilă, această nouă componentă a fost testată în mod cuprinzător pentru a depăși nevoile clienților.
Caracteristici și beneficii
- Diametrul mare al pistonului controlează uzura conică pentru a prelungi durata de viață a tamponului
- Mecanism de reglare bazat pe sistemul de frânare EX+ dovedit
- Standard cu fricțiune de tip N, 2025 plăcuțe de frână reduse conforme cu cuprul
- Etanșarea pistonului este protejată de expunerea la căldură și resturi pentru o durată de viață mai lungă a frânei
- Tampoane comune și elemente de service pentru aplicații pentru camioane și remorci
ECHIPAMENT OPȚIONAL
- Retragere pozitivă a plăcuțelor (+PR): asigură că jocul la rulare este la cuplul de frecare, prelungind durata de viață a padului și economisirii de combustibil
- Indicator electronic de avertizare privind uzura tamponului: Detectarea uzurii tamponului comunică imediat când tampoanele s-au uzat până la punctul de înlocuire
- Pad-+ Scuturi rotor: Oferă protecție suplimentară împotriva contaminanților care intră în frână
Contactați reprezentantul Driveforce pentru informații privind disponibilitatea.
Frână cu disc EX+ ™ LS
Caracteristicile produsului
Funcția integrată a pistonului/împingătorului elimină jocul și distribuie forțele uniform în timp ce fixează plăcuțele în poziție, în ciuda forței și direcției rotorului
Diametrul mare al pistonului este de 2 ori mai mare decât cel al frânelor cu un singur piston competitive și oferă controlul uzurii conice pentru a prelungi durata de viață a plăcuțelor
Vine standard cu fricțiune de tip N, 2025 plăcuțe de frână compatibile cu cupru redus
Funcția integrată a pistonului/împingătorului elimină jocul și distribuie forțele uniform în timp ce fixează plăcuțele în poziție, în ciuda forței și direcției rotorului
Diametrul mare al pistonului este de 2 ori mai mare decât cel al frânelor cu un singur piston competitive și oferă controlul uzurii conice pentru a prelungi durata de viață a plăcuțelor
Vine standard cu fricțiune de tip N, 2025 plăcuțe de frână compatibile cu cupru redus
Videoclipuri: