Frână cvadraulică B-Frame™

Disponibilitatea produsului

Europa

Aplicații

Camion CDBS
Frână cvadraulică B-frame

B-Frame oferă performanță și fiabilitate cu caracteristici care îl fac ușor de întreținut.

Caracteristici și beneficii

  • Sunt disponibile opțiuni de detectare și indicare a uzurii
  • O comunitate ridicată a kiturilor de service post-vânzare cu alte frâne ELSA
  • Etrier glisant pe o singură față
  • Aranjament mecanic integrat de parcare
  • Diametre alternative ale pistonului (54 mm - 68 mm)
  • Schimbare ușoară a pad-ului
Acționare (tip) Dimensiune roată (inch) Vehicule de până la (GAW în tone) Diametru rotor (disc) Diametru tambur (tambur) Grosime rotor (disc) Lățime pantof (tambur) Suprafețe disc (numai disc) Masa frânelor (cu plăcuțe pentru frâne cu discuri, cu saboți pentru tambur) (axial - numai pentru disc) (în kg) Masa frânelor (cu plăcuțe pentru frâne cu disc, cu saboți pentru tambur) (radial - numai pentru disc) Cuplu de frânare Utilizare în regim mediu de funcționare (1,5% din cicluri la cuplu maxim (1,175 milioane în total) (în kNm) Cuplu de frânare Utilizare în regim greu (5,0% din cicluri la cuplu maxim (1,25 milioane în total) (în kNm) Unghiul camerei de aer (numai disc) (în grade) Alte elemente
Hidraulic (cu piston dublu) - 11 304-324 30 107 14,9 - 17, 6 (frâne de serviciu) - 18,3 - 20,9 (frâne de staționare) NA - 8 - -


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.