Frână cu disc pneumatic ELSA 175

Disponibilitatea produsului

Europa, Asia Pacific, America Latină

Aplicații

CDBS Autobuz și autocar
Camion CDBS
Frână cu disc pneumatic ELSA 175

Frâna cu disc pneumatic ELSA 175 se bazează pe familia de frâne ELSA de clasă mondială pentru a oferi performanțe ridicate cu opțiuni excelente, cum ar fi etanșarea secundară și detectarea uzurii.

Caracteristici și beneficii

  • Frână cu disc pneumatic cu un singur piston
  • Etanșare secundară opțională la fiecare interfață de etanșare
  • Sunt disponibile opțiuni de detectare și indicare a uzurii
  • O comunitate ridicată a kiturilor de service post-vânzare cu alte frâne ELSA
  • Control robust al uzurii conice - fără placă de împrăștiere intermediară
  • Capacitate mare de cuplu Frână cu disc pneumatic de 17,5"
Acționare (tip) Dimensiune roată (inch) Vehicule de până la (GAW în tone) Diametru rotor (disc) Diametru tambur (tambur) Grosime rotor (disc) Lățime pantof (tambur) Suprafețe disc (numai disc) Masa frânelor (cu plăcuțe pentru frâne cu discuri, cu saboți pentru tambur) (axial - numai pentru disc) (în kg) Masa frânelor (cu plăcuțe pentru frâne cu disc, cu saboți pentru tambur) (radial - numai pentru disc) Cuplu de frânare Utilizare în regim mediu de funcționare (1,5% din cicluri la cuplu maxim (1,175 milioane în total) (în kNm) Cuplu de frânare Utilizare în regim greu (5,0% din cicluri la cuplu maxim (1,25 milioane în total) (în kNm) Unghiul camerei de aer (numai disc) (în grade) Alte elemente
Aer (un singur piston) 17,5 sau 19,5 - 330 - 120 23 NA 15 10,5 (model L) - 13 (model H) - Axiale


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.