Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, America de Nord
Aplicații
CDBS Autobuz și autocar
Trailer CDBS
Camion CDBS
Frâna cu tambur S-cam cu diametrul de 15,5 inch vine într-o mare varietate de lățimi ale pantofilor (5 inch până la 8 inch) și clase de căptușeală pentru diferite cerințe de frânare și de viață. Configurația flexibilă de montare facilitează ambalarea vehiculului, în timp ce designul rapid de înlocuire a pantofilor minimizează timpul de reparație și service. Frâna este proiectată pentru a se potrivi unei benzi largi de cerințe de cuplu pentru o gamă largă de aplicații. Cu căptușeli fără azbest, frâna noastră cu tambur de 15,5 inci oferă cea mai bună durabilitate, performanță și siguranță.
Caracteristici și beneficii
- Performanță superioară de frânare cu siguranță sporită și putere de oprire mai mare
- Mai puține piese pentru o întreținere mai ușoară a frânei și o durată de viață și fiabilitate mai lungi a frânei
- Designul știftului de ancorare dublu rigid pe fiecare pantof din oțel fabricat asigură alinierea stabilizată și frânarea pozitivă fără plutire a pantofului
- S-Cam maximizează răspunsul la frânare și asigură o presiune constantă de frânare în timpul perioadei de frânare