Disponibilitatea produsului
Europa, America de Nord, Asia Pacific, America Latină
Aplicații
CDBS Autobuz și autocar
CDBS Construcții și utilități
CDBS Transport greu
Camion de ridicare CDBS
Manipularea materialelor CDBS
CDBS Port Tractor
Camion CDBS
Apărare
Frâna cu tambur Wedge oferă un cuplu puternic cu o anvelopă compactă de instalare.
Caracteristici și beneficii
- Pantof fabricat standard cu indicatori opționali de uzură
- Acționarea simplă și dublă oferă posibilitatea de a crește cuplul în pachetul de frâne de aceeași dimensiune
- Service aerian sau hidraulic și disponibilitate service/parcare
- Reglarea automată integrală elimină necesitatea unui dispozitiv de reglare a jocului montat extern
- Sistemul de încălțăminte plutitor încarcă tamburul în mod egal, optimizând uzura căptușelii și durata de viață a tamburului (opțiune cu acționare dublă)
- Unghiuri de pană de 12°, 14° și 16° disponibile (15" și 410mm)
- Selectarea materialelor de fricțiune disponibile pentru diferite vocații