Referência de solenoide
- Referência cruzada do número da peça
- Literatura de serviço
- Referência do kit de ajuste
- Referência de solenoide
Pronto para completar sua revisão? Dê ao seu Jake Brake®, líder do setor, a manutenção que ele merece para assegurar maior segurança, maior controle de velocidade e vida útil prolongada do freio — muito além do esperado. Esta página ajudará você a encontrar o solenoide certo para o Jake Brake do seu motor. Você também pode fazer o download do nosso guia de referência Completar sua revisão para encontrar rapidamente as peças certas para o seu motor.
As peças originais Jake Brake podem ser compradas por meio do OEM do motor ou do centro de serviço local. Componentes comuns Jacobs podem estar disponíveis por meio de vários OEMs de motores ou em distribuidores independentes. Use a ferramenta de referência cruzada de número de peça para saber onde você pode comprar essas peças.
Refine os resultados ao pesquisar números de modelo completos ou parciais. Você também pode refinar os resultados ao selecionar os fabricantes de motores na lista suspensa.
| OEM do motor | Modelo do motor | Modelo de freio Jacobs | Número de peça de solenoide 12V | Número de peça de solenoide OEM 12V | Número de peça de solenoide 24V | Número de peça de solenoide OEM 24V | Onde comprar | Editar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | C10 | SÉRIE 310 | 1024610 | 163 a 1533 | 1024617 | 163 a 1553 | Peças e serviços CAT | |
| CAT | C12 | SÉRIE 312 | 1024610 | 163 a 1533 | 1024617 | 163 a 1553 | Peças e serviços CAT | |
| CAT | 3176 | 317, 317A, 317B, 317C | 1024613 | 163 a 1550 | Indisponível | Indisponível | Peças e serviços CAT | |
| CAT | 3176 | 317D, 317E | 1024613 | 163 a 1550 | Indisponível | Indisponível | Peças e serviços CAT | |
| CAT | SÉRIE 3306 | 336, 336A | 1024614 | 163 a 1547 | 1025108 | 163 a 1535 | Peças e serviços CAT | |
| CAT | MECÂNICO 3406 | SÉRIE 346 | 1025106 | 163 a 1538 | Fio simples 1024615 | 163-1536 S/L | Peças e serviços CAT | |
| CAT | MECÂNICO 3406 | 349, 349A | 1024614 | 163 a 1547 | Indisponível | Indisponível | Peças e serviços CAT | |
| CAT | 3406E, C15, C16, C18 | SÉRIE 340 | 1024610 | 163 a 1533 | 1024617 | 163 a 1553 | Peças e serviços CAT | |
| Cummins | NH/NT | 25B, 30, 30E, 400, 400H | 1024613 | 3871707 | 1024616 | 3871708 | Peças e serviços Cummins | |
| Cummins | NH/NT | SÉRIE 401 | 1024613 | 3871707 | 1024616 | 3871708 | Peças e serviços Cummins |