Guia de produtos da Cummins Power Generation
A Cummins tem um histórico de 100 anos de entrega de soluções de energia líderes em todo o mundo. Todos os componentes dos sistemas de potência integrada Cummins foram completamente projetados e construídos pela Cummins e são testados de fábrica para assegurar a mais alta confiabilidade do setor.
Produtos de geração de energia e cartões de potência
Grupos geradores
A Cummins fornece grupos geradores movidos a diesel e gás que variam de 15 a 3750 kVA.
Todos os aspectos de design, fabricação e serviços dos grupos geradores reunidos em uma só empresa. Todos os principais componentes — motor, alternador, sistemas de controle e contêineres — são fabricados e construídos pela Cummins. Essa abordagem integrada significa que cada elemento de um grupo gerador é combinado para trabalhar em harmonia desde o início.
Chaves de transferência
A geração de energia da Cummins oferece uma gama de chaves de transferência automáticas e não automáticas e chaves de transferência de isolamento de derivação de 40 a 4.000 amps para toda uma gama de aplicações.
Todas as chaves de transferência são projetadas com foco em flexibilidade e facilidade de operação. E, quando combinadas com os grupos geradores da Cummins (quadro de distribuição e controles de ligação em paralelo), as robustas capacidades de nosso sistema de potência garantem um desempenho confiável enquanto maximizam a relação custo-benefício.
Controles e quadro de distribuição do nível do sistema
A Cummins Power Generation projeta soluções de energia em paralelo confiáveis desde o início dos anos 1960 para uma ampla variedade de aplicações. Os controles de nível de sistema da Cummins são projetados, fabricados, testados e certificados externamente para UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Sísmico e CE, e fornecem confiabilidade e qualidade de funcionalidade de nível internacional.
As placas de distribuição estão disponíveis em opções de baixa tensão e média tensão. Quadros de distribuição em paralelo de baixa tensão estão listados para UL 891 ou UL 1558 para aplicações que variam de 208 a 600 volts. O quadro de distribuição em paralelo de média tensão construído de acordo com o padrão ANSI C37.20.2 está disponível para aplicações de alta tensão.