Sistema de inflação de pneus Meritor (MTIS™)

Disponibilidade do produto

América do Norte

Aplicações

Reboque CDBS
Meritor Tire Inflation System

Há mais de 20 anos, reduzimos as preocupações da indústria com a perda de pressão do pneu. Equipado em mais de 1 milhões de reboques, o sistema de inflação de pneus Meritor (MTIS) ajuda a manter os pneus devidamente inflados para reduzir o desgaste e aumentar a economia de combustível. A tecnologia padrão de detecção de calor ThermALERT na roda alerta imediatamente os motoristas para superaquecimento das rodas para que os motoristas possam tomar medidas preventivas para evitar danos. O MTIS pode ser instalado em todos os principais modelos de eixo de reboque na América do Norte. Ele está disponível para novos reboques e também pode ser adaptado em reboques já em serviço. Confira a calculadora de poupança do MTIS para ver como isso pode beneficiar seus resultados.

Calculadora de poupança MTIS

 

Como funciona:

  1. O ar pressurizado do suprimento de ar do petroleiro percorre a linha de suprimento de ar até um filtro
  2. O ar é filtrado através de um filtro de autodrenagem para remover quaisquer impurezas
  3. O ar pressurizado flui para a caixa de controle onde a pressão é regulada para o nível de psi predefinido do pneu
  4. O ar regulado flui da caixa de controle através do tubo de eixo oco até a união rotativa (diretamente)
  5. O ar é transmitido conforme necessário através da união rotativa, através das mangueiras do pneu e para os pneus

Recursos e benefícios

  • A inflação resulta em desgaste maior e desigual, o que aumenta a frequência de troca de pneus. Ao manter a pressão do pneu o tempo todo, o MTIS prolonga a vida útil do pneu em 10%
  • O MTIS aumenta a economia de combustível em uma média de 1,4%, de acordo com um estudo da Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)
  • Os fabricantes de pneus recomendam verificar a pressão do pneu pelo menos duas vezes por mês, contudo, com o MTIS, o tempo e o esforço gastos nas inspeções de pneus diminuem drasticamente
  • O MTIS reduz significativamente o risco de explosões de pneus e as consequências potencialmente caras e perigosas associadas a eles
  • A tecnologia padrão de detecção de calor ThermALERT na roda alerta imediatamente os motoristas para superaquecimento das rodas para que os motoristas possam tomar medidas preventivas para evitar danos
  • Os pneus são a principal razão para chamadas de serviço dispendiosas, muitas das quais podem ser atribuídas à simples inflação. O MTIS praticamente elimina essas chamadas

Benefícios do MTIS™:

Manutenção e suporte à beira da estrada

  • O MTIS evita a subpressão, o que melhora a vida útil do piso e a economia de combustível, além de reduzir os furos.
  • O monitoramento do fluxo de ar em tempo real alerta os motoristas para problemas com pneus, aumentando a confiabilidade da frota.
  • O MTIS minimiza a necessidade de trocas frequentes de pneus, maximizando a eficiência operacional.

Flexibilidade de instalação

  • Compatível com a maioria dos tipos de reboque e modelos de eixo, permitindo a instalação universal.
  • Menor custo de instalação do que sistemas alternativos.

Custo e eficiência

  • Prolonga a vida útil dos pneus em 10% e melhora a economia de combustível em 1,4%.
  • Reduz o risco de explosões, tempo de inatividade, citações e multas.
  • Inclui detecção de vazamento para fácil diagnóstico e reparo, proporcionando economia de custos.
  • ROI típico dentro de um a dois anos com base no uso do pneu.

Vídeos:



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.