Benefícios: atuação de válvula variável de duas etapas
Melhora as emissões de NOx do motor
para ajudar os OEM a atender aos regulamentos 2027/2029
Reduz o consumo de combustível
Mantém o sistema de pós-tratamento quente
durante a operação de baixa carga para reduzir as emissões
- Otimiza a taxa de compressão versus carga
- Melhora a resposta transitória quando comparado com Fixed Miller
- Melhora as emissões mantendo o sistema de pós-tratamento quente durante a operação de baixa carga
- Aquecimento mais rápido do motor e do sistema de pós-tratamento
- Desenvolvido com mais de 60 anos de experiência em freios motores e válvulas integradas
- Oferece os benefícios de um sistema VVA totalmente flexível com um sistema menos complexo e de baixo custo
- Maior potência de frenagem do motor devido ao aumento da taxa de compressão
Soluções flexíveis
- Compatível com outras tecnologias de trem de válvulas, como desativação do cilindro e frenagem do motor
- Disponível para vários tipos de trem de válvulas e combustível, incluindo diesel, gás natural e hidrogênio
- Aplicável a todos os deslocamentos do motor, incluindo motores grandes
Um conjunto completo de tecnologias VVA de 2 etapas está disponível. Baixe nosso folheto para saber mais sobre as tecnologias e seus benefícios exclusivos.
Usando mecanismos comprovados da Jacobs, um trem de válvulas de elevação variável fornece os meios para atender às necessidades de gerenciamento térmico de exaustão, desempenho do motor e emissões com alterações mínimas no motor básico, com o objetivo de reduzir o tamanho e o custo do sistema de pós-tratamento, levando a custos gerais reduzidos do sistema.
Assista ao rocker auxiliar VVA de 2 etapas da Jacobs para testes LIVC.