Disponibilidade do produto
Aplicações
Nossas caixas de câmbio, unidades de tomada de força de eixo dividido, unidades de trepadeira e divisórias de potência são especialmente adequadas para configurações de tração integral de serviço severo, alta mobilidade e alto torque para uma ampla gama de aplicações, incluindo:
- Construção e concessionárias de serviço público
- Defesa e exército
- Transporte pesado
- Serviço severo
- Incêndio e resgate
- Agricultura
- Vagões
Recursos e benefícios
Série MPT
MPT-180/MPT-180-23
Tomada de força de potência total, velocidade única e três eixos, capaz de suportar velocidades de entrada de até 600 HP e 3,000 rpm.*
MPT-500
Tomada de força de velocidade única e três eixos com ampla seleção de relações e opções de saída modulares capazes de suportar velocidades de entrada de até 650 HP e 3,500 rpm.*
MPT-518A
Tomada de força de velocidade única e dois eixos com ampla seleção de relações e opções de saída modulares capazes de suportar velocidades de entrada de até 600 HP e 3,500 rpm.*
*Com base na revisão do aplicativo
Série MGX
Caixa de transferência combinada e acionamentos super-redutores com desconexão do eixo traseiro, engate do acionamento lento, acionamentos da bomba acionados por entrada, permitindo operações acionadas hidraulicamente e em baixa velocidade.
MGX-466
O MGX-466 foi projetado para funcionar em conjunto com o sistema de transmissão para fornecer um método alternativo de propulsão para aplicações de baixa velocidade e alto torque.
MGX-479
O MGX-479 é uma combinação de caixa de transferência estilo gota e acionamento super-redutor com modos de entrada dupla usando o motor do veículo para modo estrada ou um motor hidráulico para modo rastejante. Apresentando um design de três eixos, relações de transmissão alternativas e uma desconexão do eixo dianteiro opcional para aplicações fora de estrada.