Somos líderes globais em frenagem tanto em tamanho quanto em capacidade para o setor de veículos comerciais, fornecendo sistemas de frenagem para caminhões, reboques, ônibus e ônibus.
Os freios a disco de ar EX+ L são construídos para uma ampla gama de aplicações e projetados para distância de parada incomparável, desgaste eficiente da pastilha e do rotor, mudanças mais rápidas nas pastilhas e tempo de inspeção reduzido.
O freio a disco de ar ELSA 175 é baseado na excepcional linha de freios ELSA para oferecer alto desempenho com excelentes opções, como vedação secundária e sensor de desgaste.
O freio a disco de ar ELSA 195 faz parte da linha de freios ELSA líder da categoria, com variações que podem ser usadas para diferentes aplicações, incluindo veículos leves e médios.
O freio a tambor S-cam de 15,5 polegadas de diâmetro vem em uma grande variedade de larguras de sapatas (5 polegadas a 8 polegadas) e graus de lona para diferentes requisitos de frenagem e vida útil.
O freio tambor S-cam de 325 mm de diâmetro vem em uma grande variedade de larguras de sapatas (120 mm, 140 mm e 155 mm) e graus de lona para diferentes requisitos de frenagem e vida útil.
Com uma ampla gama de variações, o freio a tambor 360 foi projetado para atender aos amplos requisitos de torque para uma ampla variedade de aplicações com vida útil mais longa da lona de freio.
O freio a tambor 410 G S-cam vem em uma grande variedade de larguras de sapatas (180 mm e 220 mm) e graus de lona para diferentes requisitos de frenagem e vida útil.
O freio a tambor de S-cam 410 NGT vem em uma grande variedade de larguras de sapatas (160 mm, 180 mm, 200 mm e 220 mm) e graus de lona para diferentes requisitos de frenagem e vida útil.
O freio a tambor CGT S-cam de 410 vem em uma grande variedade de larguras de sapatas (160 mm, 180 mm, 200 mm e 220 mm) e graus de lona para diferentes requisitos de frenagem e vida útil.
O freio a tambor S-cam de serviço pesado fornece o desempenho necessário para aplicações difíceis com eficiência aprimorada e um pacote de instalação flexível com opções de sapatos fundidos e fabricados desenvolvidos para uma manutenção mais rápida e fácil ao atender.
O freio a tambor Q+ para aplicações de caminhão/reboque e vocacional oferece desempenho e distância de parada constantes, durabilidade excepcional e tempo de inatividade reduzido.
Nossos freios a disco úmidos de serviço pesado são especialmente criados para melhorar a vida útil e reduzir a manutenção dos freios para lidar com o aumento da carga e a demanda de parada de aplicações extremas.
Nossos freios a disco hidráulicos de serviço pesado são especialmente construídos para maiores demandas de carga e parada das aplicações fora de estrada mais pesadas.
O ajustador de folga automático (ASA) para aplicações rodoviárias, de transporte e de trabalho oferece distâncias de parada mais curtas e vida útil mais longa para as lonas.
Nosso portfólio comprovado e amplamente aclamado de rodas planetárias cresceu para oferecer 2 novas soluções, especificamente projetadas para aplicações de defesa: as séries 4000 e 5000.
Há mais de um século, motoristas e proprietários confiam em nossas soluções de eixo de reboque para manter seu mundo de serviço pesado rodando sem problemas. Nossos kits de serviço para cubo de rodas aftermarket fornecem garantias estendidas de três e cinco anos.
O tambor de freio leve STEELite X30 oferece maior capacidade de carga útil e menores custos de manutenção para aplicações sensíveis ao peso e de linha. Projetado para resistência e tolerâncias de produção superiores, o STEELite X30 tem mais de 200 lbs.