Novas tecnologias Jacobs na estrada

O caminhão de demonstração, equipado com a Tecnologia de desativação de cilindro e descompressão ativa® da Jacobs® (ADT®), chegou à estrada na América do Norte em 2022.  Frotas, motoristas e OEM terão a oportunidade de ficar ao volante do caminhão de demonstração para experimentar as mais recentes tecnologias de trem de válvulas.

ADT

Tecnologias de demonstração

Tecnologia de descompressão ativa

A tecnologia de descompressão ativa (ADT) da Jacobs permite que os motoristas experimentem arranques mais suaves com tempos de partida mais rápidos e desligamento do motor sem vibração da cabine causada pelo motor.

Benefícios:

  • Elimina a vibração da cabine causada pelo desligamento do motor
  • Transição mais rápida do eMotor para o ICE em veículos híbridos
  • Melhora a satisfação do motorista
  • Aumenta a velocidade de acionamento do motor para facilitar a partida
  • Melhora a partida a frio
  • Reduz o torque de partida e o consumo de corrente
  • Reduz o desgaste do sistema de partida
  • Reduz as cargas e o desgaste inicial da manivela e dos rolamentos
  • Projeto simples e econômico
  • Complementa as estratégias de economia de combustível de partida-parada
  • Aumenta a disposição do motorista para usar a partida-parada opcional
Jacobs Vehicle Systems Cylinder Deactivation Technology

Tecnologias de demonstração

Desativação do cilindro

O CDA aproveita os componentes bem estabelecidos da Jacobs para desativar as válvulas do motor em cilindros selecionados, o que permite que um motor grande tenha a economia de combustível de um motor menor. Além disso, as temperaturas de escape mais altas nos cilindros operacionais mantêm as temperaturas de pós-tratamento em condições de baixa carga e partida.

  • Uma tecnologia fundamental para atender aos próximos padrões de emissões
  • Melhorias na economia de combustível por meio da redução das perdas de bombeamento e do atrito
  • Aquecimento mais rápido do motor e do sistema de pós-tratamento
  • Melhora a combustão e o consumo de combustível em cilindros de queima
  • Melhora as emissões mantendo o sistema de pós-tratamento quente durante a operação de baixa carga
  • Minimiza o resfriamento do pós-tratamento durante o ponto morto
  • O mecanismo de atuação hidráulica integra-se à haste, ao balancim ou à ponte
  • Modular com alta densidade de potência® (HPD®) e tecnologia de freio motor de liberação de compressão
  • O mecanismo é capaz de controlar os cilindros individuais e pode ser alternado dinamicamente entre cilindros
  • Um recurso opcional de Jacobs® Lost Motion VVA