Caixas de transferência da série MTC™ Meritor

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina

Aplicações

Agricultura
Construção e serviço público CDBS
Incêndio e resgate CDBS
Transporte pesado CDBS
Guindastes móveis CDBS
Vagão CDBS
Meritor MTC™ Series Transfer Case

As caixas de transferência da Meritor® oferecem mobilidade, durabilidade e adequação otimizadas para várias aplicações, incluindo caminhões médios e pesados rodoviários e fora da estrada, máquinas agrícolas, equipamentos de mineração e defesa.

Projetados para uso remoto e de montagem direta em uma variedade de transmissões principais, as caixas de transferência da Meritor são produzidas em condições de série, mesmo para lotes de protótipos.

Recursos e benefícios

  • Ferro fundido de precisão para máxima durabilidade ou carcaça de alumínio leve para maior carga útil.
  • Projeto compacto que reduz a exigência de embalagem
  • Possui engrenagens de dentes retos para maior durabilidade e engrenagens helicoidais de alto torque para uma operação mais silenciosa
  • Disponível em configurações de montagem remota e direta
  • Bomba de óleo acionada por engrenagem para direção à frente e à ré
  • Lubrificação combinada por respingo e alimentação forçada para vida útil mais longa nas condições mais adversas
  • Diferencial de proporção opcional, freio de estacionamento, bomba de direção de emergência, engrenagem neutra e compatibilidade com PTO
  • Resfriadores auxiliares de óleo não necessários
  • Ampla seleção de garfos e flanges, incluindo KV, meia cana e cana completa
  • Eixo dianteiro, capacidade de engate instantâneo para facilitar a operação do veículo e a compatibilidade com sistemas de engajamento automático

*Os recursos disponíveis variam de acordo com o modelo e o tipo para configuração flexível e versátil do veículo. Verifique os recursos exclusivos de cada modelo na tabela de especificações abaixo ou entre em contato com seu representante de vendas para discutir o catálogo completo dos modelos MTC.

Vídeos:

Linha de caixas de transferência de velocidade única

Modelo Legado controlada Torque de entrada Relações Material Distâncias do centro de saída frontal Distâncias do centro de saída traseira
MTC3106 TC-137 3.500 rpm 6.000 lb-pé (8.135 N·m) 1:1 Alumínio Para baixo: 12 pol (305 mm) Para baixo: 12 pol (305 mm)
MTC3107 T600 3.500 rpm 7.376 lb-pé (10.000 N·m) 1,38:1 Ferro fundido Para baixo: 9,5 pol (240 mm) Para baixo: 9,5 pol (240 mm)
Série MTC3109 RTC-60/MTC-60/ 420/484 3.500 rpm 9.220 lb-pé (12.500 N·m) 1:1, 1.09:1 Alumínio Para baixo: 16,5 pol/19,1 pol (420 mm/484 mm) Para baixo: 16,5 pol/19,1 pol (420 mm/484 mm)
MTC3111 T-2111 2.850 rpm 11.000 lb-pé (14.914 N·m) 1:1 Ferro fundido Para baixo: 9,3 pol (237 mm) Para baixo e curva: Coaxial
MTC3112 548C 3.700 rpm 12.000 lb-pé (16.270 N·m) 1:1 Alumínio Para baixo: 13,5 pol (343 mm) Para baixo: 13,5 pol (343 mm)
MTC3116 T-2111 2.850 rpm 15.600 lb-pé (21.150 N·m) 1:1 Ferro fundido Para baixo: 16,1 pol (410 mm) Para baixo e curva: Coaxial
Série MTC3118 358/TC-180/ TC-180-23 3.000 rpm 18.000 lb-pé (24.404 N·m) 1:1 Ferro fundido;
alumínio opcional
Para baixo: 16,9 pol-23,3 pol (413 mm a 592 mm) Para baixo: 16,9 pol-23,3 pol (413 mm a 592 mm)
MTC3120 TC-143 3.000 rpm 20.000 lb-pé (27.116 N·m) 1:1 Ferro fundido Para baixo: 16,1 pol (408 mm) Para baixo: 16,1 pol (408 mm)
MTC3124 T-2119 2.600 rpm 24.000 lb-pé (32.539 N·m) 1:1, 0.83:1, 1.21:1 Alumínio Para baixo: 17,3 pol (438 mm) Meio-fio: 1,3 pol (33 mm) Para baixo: 17,3 pol (438 mm)
Curva: 1,3 pol (33 mm)

Linha de caixa de transferência de duas velocidades

Modelo Legado controlada Torque de entrada Relações Material Distâncias do centro de saída frontal Distâncias do centro de saída traseira
MTC3203 Vista 3.500 rpm 3.000 lb-pé (4.067 N·m) Alta: 1:1
Baixa: 3:1
Alumínio Para baixo: 8,6 pol (217 mm)
Curva: 11,8 pol (300 mm)
Para baixo e curva: Coaxial
MTC3204 T232 3.500 rpm 3.870 lb-pé (5.250 N·m) Alta: 1:1, 0.9:1
Baixa: 1.95:1, 2.07:1
Ferro fundido; alumínio opcional Para baixo: 8,7 pol (222 mm) Para baixo: 8,7 pol (222 mm)
Série MTC3205 RTC-25/MTC-25 5.300 rpm 4.425 lb-pé (6.000 N·m) Alta: 0.9:1
Baixa: 2.1:1, 1.7:1
Alumínio Para baixo: 9,7 pol/13,8 pol (247 mm/350 mm)
Curva: 9.7 pol/0 pol (247 mm/0 mm)
Para baixo: 9,7 pol/13,8 pol (247 mm/350 mm)
Curva: 9.7 pol/0 pol (247 mm/0 mm)
Série MTC3206 TC-237/544 3.500 rpm 6.000 lb-pé (8.135 N·m) Alta: 1:1
Baixa: 2.22:1
Alumínio Para baixo: 11,6 pol-12 pol (296 mm a 305 mm) Para baixo: 0 pol-12 pol (0 mm a 305 mm)
MTC4206** TC-38 3.500 rpm 6.000 lb-pé (8.135 N·m) Alta: 1:1
Baixa: 2.22:1
Ferro fundido Para baixo: 7,5 pol (191 mm)
Curva: 9,5 pol (242 mm)
Para baixo: 8,5 pol (216 mm)
MTC3207 T600 3.500 rpm 7.376 lb-pé (10.000 N·m) Alta: 1:1
Baixa: 2.45:1, 1.93:1
Ferro fundido Para baixo: 9,5 pol (240 mm) Para baixo: 9,5 pol (240 mm)
MTC3208 RTC50 3.800 rpm 7.745 lb-pé (10.500 N·m) Alta: 1:1
Baixa: 2:1
Alumínio Para baixo: 10,6 pol (270 mm)
Curva: 1,2 pol (30 mm)
Para baixo: 10,6 pol (270 mm)
Curva: 1,2 pol (30 mm)
Série MTC3209 RTC-60/MTC-60/420/380 3.500 rpm 9.220 lb-pé (12.500 N·m) Alta: 1.09:1
Baixa: 2.47:1
Alumínio Para baixo: 15 pol/16,5 pol (380 mm/420 mm)
Curva: 7 pol/0 pol (178 mm/0 mm)
Para baixo: 15 pol/16,5 pol (380 mm/420 mm)
Curva: 7 pol/0 pol (178 mm/0 mm)
MTC2212* 306 3.000 rpm 12.000 lb-pé (16.270 N·m) Alta: 1:1, 0.85:1
Baixa: 2.5:1
Alumínio Para baixo: 8,5 pol (215 mm) Para baixo: 8,5 pol (215 mm)
Série MTC3212 548B/315/TC-270 3.700 rpm 12.000 lb-pé (16.270 N·m) Alta: 1:1
Baixa: 2.23:1, 2.52:1
Alumínio Para baixo: 13,5 pol-16,9 pol (343 mm a 430 mm) Para baixo: 13,5 pol-16,9 pol (343 mm a 430 mm)
MTC3218 T800 3.500 rpm 18.400 lb-pé (25.000 N·m) Alta: 1:1
Baixa: 1.95:1
Alumínio Para baixo: 10,9 pol/18,8 pol (276 mm/476 mm)
Curva: 6.6 pol/0 pol (168 mm/0 mm)
Para baixo: 10,9 pol/18,8 pol (276 mm/476 mm)
Curva: 6.6 pol/0 pol (168 mm/0 mm)
MTC3220 TC-142 3.000 rpm 20.000 lb-pé (27.116 N·m) Alta: 1:1
Baixa: 2.23:1
Ferro fundido Para baixo: 16,1 pol (408 mm) Para baixo: 16,1 pol (408 mm)
MTC-4210AC - 3.515 rpm 9.750 lb-pé (13.220 N·m) Alta: 1:1
Baixa: 2.05:1
Alumínio Para baixo: 9 pol (229 mm)
Curva: 11,14 pol (283 mm)
Para baixo: 6,1 pol (155 mm)
Curva: 3,78 pol (96 mm)
MTC-4210ACP - 3.515 rpm 9.750 lb-pé (13.220 N·m) Alta: 1:1
Baixa: 2.05:1
Alumínio Para baixo: 9 pol (229 mm)
Curva: 11,14 pol (283 mm)
Para baixo: 6,1 pol (155 mm)
Curva: 3,78 pol (96 mm)
MTC-4213AC - 3.515 rpm 13.000 lb-pé (17.630 N·m) Alta: 1:1
Baixa: 2.05:1
Alumínio Para baixo: 9 pol (229 mm)
Curva: 11,14 pol (283 mm)
Para baixo: 0 pol (0 mm)
Curva: 0 pol (0 mm)
MTC-4230 - 2.500 rpm 29.502 lb-pé (40.000 N·m) Alta: 0.85:1
Baixa: 1.836:1
Alumínio Para baixo: 29,5 pol (750 mm) Para baixo: 29,5 pol (750 mm)

 



Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.