A localização da Jacobs Vehicle Systems em Bloomfield, CT é uma instalação certificada pela ISO 14001:2015 e se esforça para ser uma administradora responsável do nosso meio ambiente e comunidade. Estamos comprometidos a melhorar nosso impacto ecológico ao buscar ativamente maneiras de proteger e sustentar nosso meio ambiente. Os esforços para reduzir o consumo de energia são contínuos. A Jacobs também recicla mais de 60% de seus resíduos sólidos e mais de 95% de todos os materiais residuais.



Política de Gestão Ambiental

Nosso objetivo é ser visto como um administrador responsável do meio ambiente e da comunidade.

Portanto, estamos comprometidos com o seguinte:

  • Cumprir todas as suas obrigações de conformidade;
  • Proteger o meio ambiente e impedir a poluição;
  • Melhorar continuamente nosso desempenho do sistema de gestão ambiental; e
  • Reduzir continuamente o risco.


Certificações

Download da certificação ISO 14001:2015 (Bloomfield)
Download da certificação ISO 14001:2015 (Suzhou)



Política e expectativas de segurança de empreiteiros e visitantes

Os empreiteiros são um aspecto crítico de nossas operações diárias na Jacobs. É por isso que mantemos todos os empreiteiros e visitantes nas mesmas expectativas de saúde e segurança ambiental que nossos próprios funcionários. A partir do momento em que um empreiteiro em potencial é selecionado até o momento em que concluir o trabalho, ele deve seguir as diretrizes do nosso Programa de Segurança de Empreiteiros, conforme descrito aqui.

Todos os potenciais empreiteiros devem preencher a Divulgação de Segurança de Empreiteiros de  para serem reconhecidos como um empreiteiro aprovado. Depois que o documento for enviado ao Departamento de EHS, a coordenação do projeto pode começar.

Todas essas ferramentas são fornecidas aos nossos empreiteiros para ajudar a orientá-los através de nossas regras e expectativas de saúde e segurança ambiental e garantir que todos os funcionários contratados tenham uma experiência segura e produtiva enquanto trabalham em nossas instalações.


Passaporte de segurança dos visitantes

Um documento de orientação e treinamento para informar empreiteiros e visitantes sobre números de contato importantes, políticas ambientais e de segurança e um mapa da instalação. 

Baixar o passaporte de segurança dos visitantes 


Divulgação de segurança de empreiteiros

Baixar a Divulgação de segurança de empreiteiros 


Avaliação de alto risco

A ser preenchido por todos os contratados que entram em espaços confinados, manuseiam ou remediam produtos químicos perigosos, LOTO de alta tensão, trabalho a quente, abertura de trincheiras e escavações e quaisquer trabalhos que exijam o uso de equipamentos de proteção contra quedas.

Baixar Avaliação de alto risco de perigo 


Expectativas ambientais de empreiteiros

O treinamento será apresentado a todos os contratados (e subcontratados) pelo gerente de projetos, gerente de instalações ou equipe de EHS.

Baixar Expectativas ambientais de empreiteiros