Controles de conjunto gerador
A Cummins projeta soluções em paralelo de geradores desde os anos 1960 e foi pioneira no primeiro controle de conjunto de geradores baseado em microprocessador integrado no início dos anos 1990s.
Com centenas de milhares de unidades em serviço mundialmente, os controles em paralelo do conjunto de geradores PowerCommand® têm um registro estabelecido e comprovado de confiabilidade e credibilidade.
Controle PowerCommand® 3300
Os Controles de Geração de Energia PowerCommand® da Cummins são os controles em paralelo digitais do conjunto do gerador responsáveis pela sincronização, compartilhamento de carga, proteção, medição e monitoramento adequado para quaisquer necessidades de aplicação do sistema de alimentação.
Eles fornecem controle e integração completos do conjunto do gerador autônomo, regulagem de tensão e frequência precisa, AmpSentry™ proteção, detecção de falha, notificação de alarme e estão em conformidade com o NFPA 110 Nível 1.
Todos os controles são projetados com uma arquitetura lógica distribuída e são responsáveis por todas as funções em paralelo, como arbitragem de primeira partida, sincronização, compartilhamento de carga e governança e são equipados com elementos de proteção sofisticados para integração e confiabilidade completas do sistema.
Integração total do sistema
Ao integrar vários componentes de controle sofisticados em um único pacote de controle, os comandos do PowerCommand® proporcionam um controle em paralelo confiável para todo o sistema de potência integrada, permitindo um simples ajuste e operação do sistema durante toda sua vida útil.
Desenvolvido para confiabilidade
Todos os controles do PowerCommand® são projetados, fabricados, testados e certificados para cumprir com os padrões atuais UL, NFPA, ISO, IEC, CSA e CE. Apoiados pelo AmpSentry™ da Cummins, os controles sempre protegerão a si mesmos e ao sistema antes de causar qualquer dano interno.
O poder dos dados
A solução de monitoramento remoto PowerCommand Cloud™ da Cummins permite que você verifique o status do seu sistema e acesse notificações essenciais a qualquer hora e em qualquer lugar.
Construído por especialistas em energia para especialistas em energia
Todos os principais componentes de nossos sistemas - motor, alternador, conjunto de geradores, chaves de transferência e sistemas de controle - são fabricados pela Cummins. Isso garante o desempenho otimizado de todos os componentes, fabricados para trabalhar em sinergia. Um design integrado permite uma instalação simplificada e um processo de serviço dependente de uma fonte para todos os seus requisitos.
A equipe de Serviços Elétricos Avançados da Cummins tem parceria com gerentes de projeto e técnicos de serviço dedicados para fornecer uma rede global de serviços avançados de sistemas elétricos, incluindo serviços pós-entrega e atualizações mecânicas e elétricas.