Benefícios de desempenho da ADT da Jacobs
  • Elimina a vibração da cabine causada pelo desligamento do motor
  • Transição mais rápida do eMotor para o ICE em veículos híbridos
  • Melhora a satisfação do motorista
  • Aumenta a velocidade de acionamento do motor para facilitar a partida
  • Melhora a partida a frio
  • Reduz o torque de partida e o consumo de corrente
  • Reduz o desgaste do sistema de partida
  • Reduz as cargas e o desgaste inicial da manivela e dos rolamentos
  • Projeto simples e econômico
  • Complementa as estratégias de economia de combustível de partida-parada
  • Aumenta a disposição do motorista para usar a partida-parada opcional
ADT
Como a ADT funciona

Durante a partida
Quando o motor é ligado, o ECU ativa automaticamente o dispositivo para manter a válvula do motor aberta. Isso mantém o motor em um estado descomprimido, o que diminui o torque da manivela e permite que o motor de partida gire o motor a uma velocidade mais alta.

Durante o desligamento
Após o desligamento, o ECU ativa o dispositivo para manter a válvula do motor aberta. Mantendo a válvula aberta, o motor é capaz de fazer um desligamento suave sem fazer a cabine tremer.

Partida a frio
Em temperaturas frias, quando um aquecedor de ar de entrada é usado, o motor pode ser ligado enquanto está descomprimido. Isso permite pré-aquecer o ar de admissão e os cilindros do motor sem a carga do motor devido à compressão. Isso é especialmente importante quando os níveis da bateria estão baixos devido a temperaturas congelantes. Após o período de aquecimento ser concluído, a compressão do motor pode ser reativada e o abastecimento pode começar.

Jacobs Demonstration Vehicle
A ADT em ação

A tecnologia de descompressão ativa é apenas uma das tecnologias que visitam os Estados Unidos como parte de nosso veículo de demonstração.

Vamos falar sobre seu programa

Nossos engenheiros estão sempre disponíveis para discutir seus desafios tecnológicos atuais ou futuros. Entre em contato conosco usando este formulário e um membro de nossa equipe entrará em contato com você dentro de dois dias úteis.