Literatura de serviço
- Referência cruzada do número da peça
- Literatura de serviço
- Referência do kit de ajuste
- Referência de solenoide
De folhas de especificações a instruções do kit de ajuste, cartas de serviço a manuais de instalação, nossa pesquisa de literatura de serviço engloba a literatura de que você precisa para o freio motor. Para consultas técnicas e relacionadas a produtos associados ao freio motor, entre em contato com a rede de peças e serviço do fabricante do motor.
Reduza seus resultados ao selecionar um fabricante de motores e/ou tipo de literatura. Você também pode reduzir os resultados por números de modelo do motor e/ou números de modelo de freio Jacobs. As pesquisas completas ou parciais funcionarão.
| OEM do motor | Modelo do motor | Modelo de freio Jacobs | Categoria de literatura | Download de literatura de serviço | Editar |
|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | DT 466 | EX466A, EX466B, EX466C | Manual de peças | Manual de peças do modelo EX466A-C (inglês) |
|
| Internacional | DT 466 | EX466H | Folha de especificações | Folha de especificações do EX466H |
|
| Internacional | DT 466, DT/HT 570 | 5313 | Folha de especificações | Folha de especificações de logística Diamond |
|
| Internacional | DT360, DT 466 | EX360, EX 466 | Carta de serviço | Motores prévios 91 DT360 e 466 com cotovelo de turbo fundido |
|
| Internacional | DT466 | EX466A, EX466B, EX466C | Manual de peças | Manual de peças modelo EX466A-C (Espanhol) |
|
| Internacional | DT466E, DT570/N9, HT570/N10 | 5313, 5326 | Carta de serviço | Válvula de desligamento Navistar |
|
| Daimler/Detroit | Série 71, Série 92 | 71A, 92A | Manual de peças | Manual de peças 71A, 92A |
|
| Daimler/Detroit | Série 60 | Série 760 | Manual de instalação | Instruções de fiação DDEC III |
|
| Hino | E13 | 965 | Manual de instalação | Instruções - Substituição do pistão escravo - rev. D |
|
| Internacional | 360 | EX360H | Folha de especificações | Folha de especificações DO EX360H |