O que é um freio motor de liberação de compressão?

O freio motor Jacobs® é um retardo do motor que usa o motor para ajudar na desaceleração e controle do veículo. Quando ativado, o freio motor altera a operação das válvulas de escape do motor para que o motor funcione como um compressor de ar que absorve energia. Isso fornece uma ação retardante ou desaceleração às rodas motrizes do veículo, permitindo que você tenha melhor controle do veículo sem usar os freios de serviço. Essa conservação reduz significativamente o desgaste do freio e resulta em diminuição da manutenção do freio de serviço, menor tempo de viagem e menor custo total de propriedade.

Benefícios de desempenho do freio de liberação de compressão jacobs
  • Fornece 85% das necessidades de frenagem do veículo
  • Aumenta a produtividade ao manter uma velocidade média de descida mais alta
  • Reduz o tempo/distâncias de um veículo fortemente carregado de 90 a 70 kph em 30% menos tempo e distância do que apenas com os freios de roda
  • Reduz o custo total de propriedade
  • Reduz significativamente o desgaste do freio
  • Elimina o "desbotamento do freio" devido a altas temperaturas nos freios de fricção; mantê-los frios para máxima eficácia quando necessário
  • Solução flexível disponível para sua aplicação
video still of how an engine brake works
Como funciona o freio motor de liberação de compressão Jacobs

Quando ativado, quando o motor não estiver abastecendo:

  • O freio de liberação de compressão Jacobs abre as válvulas de escape próximo ao topo do curso de compressão
     
  • Com as válvulas abertas, o ar altamente comprimido é liberado através do sistema de escape
     
  • A energia do veículo é usada para empurrar o motor para comprimir o ar, mas pouca energia é devolvida ao pistão
     
  • À medida que o ciclo se repete, a energia do movimento avançado do caminhão é dissipada, fazendo com que o caminhão diminua a velocidade
Soluções flexíveis

Uma variedade de freios motores de liberação de compressão estão disponíveis para atender às necessidades de sua aplicação. Não importa se as suas restrições são relacionadas a embalagens ou a custo, há uma solução disponível para o seu motor.

Freio oscilador de came dedicado
A referência para todos os sistemas de freio motor de caminhão pesado.

Freio ponte de movimento perdido
A função do freio motor é integrada à ponte de escape.

Freio oscilante integrado de movimento perdido
Freio motor e função de escapamento integrados em um balancim.

Freio slab aparafusado
Solução tradicional com impacto mínimo ou não ao trem de válvulas padrão.

Alta densidade de potência
Uma combinação de frenagem do motor e desativação do cilindro para alcançar maior potência de retardo.

Lost Motion Bridge Brake
Veja o freio motor de movimento perdido em ação

A tecnologia Lost Motion fornece uma solução econômica para motores onde o empacotamento é restrito. É ideal para aplicações de serviço médio e pesado onde o cabeamento não pode acomodar um sistema de frenagem de came dedicado.

Soluções específicas de motores para os principais OEMs

CAMC logo.

6D10

10L

12L

Caterpillar Logo.

C10

C12

C15

C16

3406

Cummins Logo.

X15 / ISX15 / ISX

ISX12

ISX12N /ISX12 G

ISM/M11

L9 / ISL9 / ISL

ISZ

DAF logo.

MX-11

MX-13

Daimler logo.

OM470

DD13 /OM471

DD15 /OM472

DD16 /OM473

Detroit Logo.

DD13

DD15

DD16

S60

S50

DFM logo.

dCi 11

Doosan Logo.

DV11

Ford Otosan Logo.

Ecotorq 13

Fuso logo.

6R10

6R20

6M61

HINO logo.

E13C

A05C

A09C

U11C

Duetz and Sany logos.

D13

Hyundai Logo.

Powertec (L)

H

International Trucks Logo.

A26

DT466

DT530/570

N9

N10

N11

N13

Isuzu logo.

6UZ1

6NX1

MTU logo.

Série 53

Série 71/92

Paccar logo.

MX-11

MX-13

SDEC logo.

10L /12L

Weichai.

WP 9H / 10H

WP 11H

WP 13H

WP 15H

Yuchai Logo.

K5/K8

K9/K11

K12

K13

Vamos falar sobre seu programa

Nossos engenheiros estão sempre disponíveis para discutir seus desafios tecnológicos atuais ou futuros. Entre em contato conosco usando este formulário e um membro de nossa equipe entrará em contato com você dentro de dois dias úteis.